(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQJHVD0100
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) チョウコウエンドミル

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) VQJHVD0100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,928円
税込単価
10,921円

VQエンドミルシリーズ。びびりを抑制し、難削材や突出しの加工において安定切削実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

VQJHVD0100 解除

Loading...

VQJHVD0100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティングです。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上しました。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像1

平滑化表面"Zero-μサ―フェース"/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像2

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現しました。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上します。

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像3

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

[切削抵抗比較]

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像4

切削抵抗を20%以上低減

<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット、外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)
  • 不等リードの採用で、従来品に比べてびびりを抑制。
  • 難削材加工において、不安定な加工や突出しの長い加工で安定加工を実現。
  • 新開発コーティングの採用で、長寿命、高能率加工が可能。

■制振技術

[不等リード]びびり知らず

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像4

[特殊溝形状]切りくず排出性UP

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 関連画像4

新断面形状の採用により、低抵抗でスムーズな切りくず排出

外形図

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 推奨切削条件表1
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  • 注4:切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 適用被削材

選定サポート情報

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 選定サポート情報1
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 選定サポート情報2
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 選定サポート情報3

VQMHV 逆段タイプ

曲面刃

4枚刃制振エンドミルVQMHVに逆段(外径DC>シャンク径DCON)タイプを採用しました。
立壁の加工段差を抑制し良好な仕上げ面を実現します。

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 選定サポート情報4

VQXL 加工事例

<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V ELV
  • 加工形態:外部給油(油性)
  • 使用機械:CNC自動旋盤

(1)

  • 工具径:DC=0.2mm 3枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:50−80mm/min
  • 切込み量:ap=0.025mm
  • 加工方法:溝加工

(2)

  • 工具径:DC=0.4mm 4枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:100mm/min
  • 切込み量:ap=0.05mm
  • 加工方法:トルクス加工 下穴加工あり
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J) 選定サポート情報5

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじれ角詳細
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQJHVD0100

1
4
4
45
38°・40°
-0.02~0
15
-0.008~0
1

1個

9,928( 10,921円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VQエンドミルシリーズ。びびりを抑制し、難削材や突出しの加工において安定切削実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

VQJHVD0100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J)の型番VQJHVD0100のページです。
型番VQJHVD0100に関する仕様情報を記載しております。

VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQJHVD0150
VQJHVD0250
VQJHVD0300
VQJHVD0350
VQJHVD0400
VQJHVD0450
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ねじれ角詳細 刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

9,928円

( 10,921円 )
1個 -

3日目

1.5644538°・40°-0.02~015-0.008~01

10,050円

( 11,055円 )
1個 -

3日目

2.51066038°・40°-0.02~015-0.008~01

10,050円

( 11,055円 )
1個 -

1日目

31266038°・40°-0.02~015-0.008~01

10,988円

( 12,087円 )
1個 -

4日目

3.51466038°・40°-0.02~015-0.008~01

10,988円

( 12,087円 )
1個 -

4日目

41666038°・40°-0.02~015-0.008~01

11,658円

( 12,824円 )
1個 -

4日目

4.51866038°・40°-0.02~015-0.008~01

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました