(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル VQ6MHVRBCHD-R

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル VQ6MHVRBCHD-R
通常価格(税別)
33,020円 ~ 91,200円
税込価格
36,322円 ~ 100,320円

高能率な側面加工を実現するマルチクーラントホール付き制振ラジアスエンドミルです...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金やステンレス鋼などの航空機部品加工に威力を発揮

  • マルチクーラントホール
    各切れ刃に複数のクーラント供給穴を配置し、穴位置の最適化により優れた冷却効果を発揮します。
    特に難削材加工に適し、安定切削を実現します。
  • スマートミラクルコーティング
    新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティングです。コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上しました。
    難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。
VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M)

・平滑化表面“Zero-μサーフェース”
・新開発(Al、Cr)N系コーティング
・超微粒超硬母材

  • ZERO-μ(ミュー)サーフェース
    ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現しました。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上します。
VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M)

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

[切削抵抗比較]

VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M) 関連画像

切削抵抗を20%以上低減

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット、内部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

外形図

VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削
VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M)

DC:エンドミル外径

■トロコイド溝加工
VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M)

DC:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 1)切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。

適用被削材

VQ6MHVRBCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル(M)

選定サポート情報

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
0.5
10
70
-0.02~0
-0.009~0

1個

33,020( 36,322円 )

3日目

10
22
1
10
70
-0.02~0
-0.009~0

1個

33,020( 36,322円 )

3日目

12
26
0.5
12
75
-0.02~0
-0.011~0

1個

34,840( 38,324円 )

4日目

12
26
1
12
75
-0.02~0
-0.011~0

1個

34,840( 38,324円 )

4日目

16
32
1
16
90
-0.03~0
-0.011~0

1個

60,000( 66,000円 )

4日目

16
32
3
16
90
-0.03~0
-0.011~0

1個

60,000( 66,000円 )

4日目

16
32
4
16
90
-0.03~0
-0.011~0

1個

60,000( 66,000円 )

4日目

20
38
1
20
100
-0.03~0
-0.013~0

1個

91,200( 100,320円 )

4日目

20
38
3
20
100
-0.03~0
-0.013~0

1個

91,200( 100,320円 )

4日目

20
38
4
20
100
-0.03~0
-0.013~0

1個

91,200( 100,320円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率な側面加工を実現するマルチクーラントホール付き制振ラジアスエンドミルです。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振ラジアルエンドミル VQ6MHVRBCHD-Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト