(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ6MHVCHD1200
VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) セッサクコウグ

VQ6MHVCH  6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) VQ6MHVCHD1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,160円
税込単価
33,176円

高能率な側面加工を実現するマルチクーラントホール付き制振エンドミルです。

詳細情報を確認する

型番

VQ6MHVCHD1200 解除

Loading...

VQ6MHVCHD1200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金やステンレス鋼などの航空機部品加工に威力を発揮

  • マルチクーラントホール
    各切れ刃に複数のクーラント供給穴を配置し、穴位置の最適化により優れた冷却効果を発揮します。
    特に難削材加工に適し、安定切削を実現します。
  • スマートミラクルコーティング
    新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティングです。コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上しました。
    難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。
VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

・平滑化表面“Zero-μサーフェース”
・新開発(Al、Cr)N系コーティング
・超微粒超硬母材

  • ZERO-μ(ミュー)サーフェース
    ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現しました。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上します。
VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

[切削抵抗比較]

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

切削抵抗を20%以上低減

<切削条件>

  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット、内部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

性能・試験情報

<切削性能>

■SUS304 送り限界比較 トロコイド溝加工
従来品に対し1.4倍のテーブル送り 1,680mm/minの加工が可能。

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

VQ6MHVCH:1.4倍の高能率
従来品:切りくず詰まりによって折損

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像
切削条件
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQ6MHVCHD1600(DC=16mm)
  • 回転速度:2,000min-1(100m/min)
  • 切込み量:ap=12mm、ae(トロコイドピッチ)=2.4mm
  • 加工形態:トロコイド溝切削、ダウンカット、内部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

■Ti-6Al-4V 送り限界比較 トロコイド溝加工
従来品に対し1.2倍のテーブル送り 1,680mm/minの加工が可能。

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

VQ6MHVCH:加工可能(1.2倍の高能率)
従来品:コーナ部欠損

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像
切削条件
  • 使用工具:VQ6MHVCHD1600(DC=16mm)
  • 回転速度:2,000min-1(100m/min)
  • 切込み量:ap=12mm、ae(トロコイドピッチ)=2.4mm
  • 加工形態:トロコイド溝切削、ダウンカット、内部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)

外形図

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削
VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

DC:エンドミル外径

トロコイド溝加工
VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

DC:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 1)切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。

適用被削材

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 関連画像

選定サポート情報

VQ6MHVCH 難削材加工用マルチクーラントホール付き制振エンドミル CoolStarシリーズ 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ6MHVCHD1200

12
26
12
75
-0.02~0
-0.011~0

1個

30,160( 33,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率な側面加工を実現するマルチクーラントホール付き制振エンドミルです。

カタログ

 

Loading...

VQ6MHVCHD1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M)の型番VQ6MHVCHD1200のページです。
型番VQ6MHVCHD1200に関する仕様情報を記載しております。

VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQ6MHVCHD1000
VQ6MHVCHD1600
VQ6MHVCHD2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差

25,415円

( 27,957円 )
1個 -

2日目

10221070-0.02~0-0.009~0

48,000円

( 52,800円 )
1個 -

4日目

16321690-0.03~0-0.011~0

72,600円

( 79,860円 )
1個 -

4日目

203820100-0.03~0-0.013~0

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました