切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させ...
インパクトミラクルレボリューションコーティング
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。
被削材硬度による使い分け
高硬度鋼の加工において驚異的な長寿命を実現
[VFR2SSB/VFR2SB]
2枚刃ボールエンドミル
強S字切れ刃/新ネガ刃形と弱ねじれ切れ刃
Loading...
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
VFR2SSBR0050で型番確定
VFR2SSBシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)の型番VFR2SSBR0050のページです。
型番VFR2SSBR0050に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VFR2SSBR0050S04 |
VFR2SSBR0075 |
VFR2SSBR0075S04 |
VFR2SSBR0100 |
VFR2SSBR0150 |
VFR2SSBR0200 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | シャンク径公差 | 首径 (mm) | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,532円 ( 7,185円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 40 | 15 | -0.005~0 | 0.94 | 1 | |
6,532円 ( 7,185円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 6 | 40 | 15 | -0.005~0 | 1.44 | 1 | |
6,990円 ( 7,689円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 40 | 15 | -0.005~0 | 1.44 | 1 | |
6,532円 ( 7,185円 ) | 1個 | - | 4日目 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 45 | 15 | -0.005~0 | 1.9 | 1 | |
6,990円 ( 7,689円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 45 | 15 | -0.005~0 | 2.9 | 1 | |
7,350円 ( 8,085円 ) | 1個 | - | 1日目 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 45 | 15 | -0.005~0 | 3.9 | 1 |