(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFR2SBR0030
VFR2SB 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) チョウコウエンドミル

VFR2SB 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) VFR2SBR0030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,548円
税込単価
8,303円

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

VFR2SBR0030 解除

Loading...

VFR2SBR0030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトミラクルレボリューションコーティング

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングです。

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 関連画像
  • (Al、Cr、Si)N系
    耐酸化性
    潤滑性
  • (Al、Ti、Si)N、超微粒超硬合金
    耐摩耗性
    高密着性

被削材硬度による使い分け

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 関連画像

高硬度鋼の加工において驚異的な長寿命を実現

[VFR2SSB/VFR2SB]
2枚刃ボールエンドミル

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 関連画像

強S字切れ刃/新ネガ刃形と弱ねじれ切れ刃

  • 新刃形:切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
  • 超硬母材:高硬度材加工に最適なハイグレード材種を採用しました。

外形図

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 関連画像

切削条件時の注意

  • 注1)機械や被削材取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 注2)切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げてご使用ください。
  • 注3)αとは、加工面の傾斜角です。

適用被削材

VFR2SB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S) 関連画像

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
ねじれ角詳細
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFR2SBR0030

弱ネジレ(1~29°)
0.6
0.6
0.3
1.2
4
45
±5
20°
15
-0.005~0
0.56
3

1個

7,548( 8,303円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

VFR2SBR0030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFR2SB 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)の型番VFR2SBR0030のページです。
型番VFR2SBR0030に関する仕様情報を記載しております。

VFR2SB 高硬度鋼加工用 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VFR2SBR0015S06
VFR2SBR0020
VFR2SBR0020S06
VFR2SBR0030S06
VFR2SBR0040
VFR2SBR0040S06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじれ角 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
ねじれ角詳細 首角
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)

8,024円

( 8,826円 )
1個 -

3日目

ネジレなし0.30.30.150.6650±520-0.005~00.272

8,024円

( 8,826円 )
1個 -

4日目

ネジレなし0.40.40.20.8445±510-0.005~00.361

8,024円

( 8,826円 )
1個 -

4日目

ネジレなし0.40.40.20.8650±520-0.005~00.362

7,548円

( 8,303円 )
1個 -

4日目

弱ネジレ(1~29°)0.60.60.31.2650±520°15-0.005~00.563

7,882円

( 8,670円 )
1個 -

3日目

弱ネジレ(1~29°)0.80.80.41.6445±520°15-0.005~00.763

7,882円

( 8,670円 )
1個 -

4日目

弱ネジレ(1~29°)0.80.80.41.6650±520°15-0.005~00.763

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました