(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VFFDRB 高硬度鋼加工用 インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル

VFFDRB 高硬度鋼加工用 インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,849円 ~ 26,800円
税込価格
10,834円 ~ 29,480円

【特長】・複合ラジアス形状でさらなる高能率高送り加工が可能・多刃採用により高送...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

「特殊複合ラジアス形状」と「多刃」で、高硬度鋼の"高能率加工"を実現
高硬度鋼を、高能率・長寿命・安定化

[切削性能]

SKD11の寿命比較(φ6)
高硬度鋼を高能率・長寿命に加工可能

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

<切削条件>

  • 被削材:SKD11(60HRC)
  • 使用工具:VFFDRBD0600
  • 回転速度:3,700min-1(70m/min)
  • テーブル送り速度:5,920mm/min(0.4mm/tooth)
  • 切込み量:ap=0.3mm、ae=1.5mm
  • 突出し長さ:18mm(3D)
  • 使用機械:立形M/C(HSK63)
  • 切削方式:エアブロー
VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

VFFDRB(切削長350m)/従来品A(切削長30m)/従来品B(切削長5m)

高能率加工形状
VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

「薄い切りくず」と「長い切れ刃」の効果により高能率で長寿命を実現します。

振動抑制形状
VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

半径方向の切削抵抗が小さくなるため、工具の振動やたわみを抑制することができます。

性能・試験情報

[切削性能]

■SKD61の寿命比較(φ6、突出7D)

突出の長い(7D)加工で従来品の20倍の工具寿命。

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 試験情報1
  • <切削条件>
  • 被削材:SKD61(52HRC)
  • 使用工具:VFFDRBD0600
  • 回転速度:6,400 min-1(120m/min)
  • テーブル送り速度:6,400mm/min (0.25mm/tooth)
  • 切込み量:ap=0.3mm、ae=1.5mm
  • 突出し長さ:42mm(7D)
  • 使用機械:立形M/C(HSK63)
  • 切削方式:エアブロー

■SKD61の加工能率比較(φ10、突出3D)

従来ラジアスの3倍の送り速度で加工可能。

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 試験情報2
  • <切削条件>
  • 被削材:SKD61(52HRC)
  • 使用工具:VFFDRBD1000
  • 回転速度:3,500 min-1(110m/min)
  • テーブル送り速度:5,250-16,800mm/min
  • 切込み量:ap=0.3mm、ae=5.5mm
  • 突出し長さ:30mm
  • 使用機械:横形M/C(BT40)
  • 切削方式:ダウンカット、エアブロー

外形図

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■平面切削

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

切削条件時の注意

  • 1)ランピング加工時は、送り速度を50%の設定でご使用ください。ランピング角度は1°を推奨致します。
  • 2)工具突出が5Dを超える場合は、回転速度を70%、送り速度を50%の設定でご使用ください。
  • 3)コーナー部で切削負荷が変動する場合や、機械剛性・ワーク剛性が不足する場合は、回転速度を70%、送り速度を50%の設定でご使用ください。

適用被削材

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

選定サポート情報

性能・位置づけ
60HRC以上の高硬度鋼を高能率に加工することができます。

VFFDRB 高硬度鋼加工用エンドミル iMPACT MIRACLEエンドミルシリーズ インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミル 関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4
3
0.64
10
6
60
15
-0.008~0
2.8
1

1個

9,849( 10,834円 )

4日目

4
4
4
0.71
12
6
60
15
-0.008~0
3.8
1

1個

10,519( 11,571円 )

4日目

6
4
9
0.92
18
6
80
-
-0.008~0
5.6
2

1個

10,519( 11,571円 )

4日目

8
6
12
1.16
24
8
90
-
-0.009~0
7.6
2

1個

15,343( 16,877円 )

4日目

10
6
15
1.47
30
10
100
-
-0.009~0
9.4
2

1個

19,631( 21,594円 )

4日目

12
6
18
1.77
36
12
110
-
-0.011~0
11.4
2

1個

26,800( 29,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合ラジアス形状でさらなる高能率高送り加工が可能
・多刃採用により高送り加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFFDRB 高硬度鋼加工用 インパクトミラクル高送り加工用複合ラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました