(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,172円 ~ 11,323円
税込価格
6,789円 ~ 12,455円

Mplusエンドミルシリーズ。高硬度金型の高精度・高能率加工を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定101件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

[MPXLRB]

φ1mm以上はびびりを抑制する形状を採用しています。
φ0.4~6mmは、高能率加工用4枚刃ラジアスエンドミルです。

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 関連画像1

シームレス刃形:高精度R±0.005mm

<切削性能>

■NAK80 加工面品位

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 試験情報
MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 試験情報
<切削条件>
  • 被削材:NAK80
  • 使用工具:MPXLRBD0200R030N160
  • 回転速度:9,500min-1
  • 切削速度:60m/min
  • テーブル送り:1,000mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.026mm/t.
  • 切込み量:Z軸ステップap0.1mm、X、Y軸ステップae0.3mm
  • 加工形態:エアブロー
  • 使用機械:立形MC(HSK-A63)

性能・試験情報

<切削性能>

■SKD61 1°テーパ立壁加工面比較

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 試験情報

 

<切削条件>
  • 被削材:SKD61(52HRC)
  • 回転速度:17,000min-1
  • 切削速度:107m/min
  • テーブル送り:1,200mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.025mm/t.
  • 切込み量:ap0.1mm、ae0.06mm
  • 加工形態:エアブロー

外形図

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表
MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表2

DC:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 1)上表はコーナR刃を主に使用する時の目安です。外周刃を主に使用する場合は、送り速度の下限を目安に使用してください。
  • 2)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 3)金型等の形状加工では、加工形状や加工方法、切込み量によって、かなり切削状態が変わってきます。特にコーナ部では送り速度を下げるようにしてください。
  • 4)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
2
0.2
0.05
0.5
4
50
12
0.18
0.5
0.5
0.6
0.7
1

1個

7,973( 8,770円 )

4日目

0.2
2
0.2
0.05
1
4
50
12
0.18
1
1.1
1.2
1.3
1

1個

7,973( 8,770円 )

4日目

0.3
2
0.3
0.05
1
4
50
12
0.28
1
1.1
1.2
1.3
1

1個

7,437( 8,181円 )

4日目

0.3
2
0.3
0.05
2
4
50
12
0.28
2.1
2.2
2.4
2.7
1

1個

7,437( 8,181円 )

4日目

0.4
4
0.4
0.05
2
4
50
12
0.37
2.1
2.2
2.4
2.6
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

0.4
4
0.4
0.05
3
4
50
12
0.37
3.1
3.3
3.6
4
1

1個

7,519( 8,271円 )

4日目

0.4
4
0.4
0.05
4
4
50
12
0.37
4.2
4.3
4.8
5.3
1

1個

7,519( 8,271円 )

4日目

0.5
4
0.5
0.05
2
4
50
12
0.47
2.1
2.2
2.4
2.6
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

0.5
4
0.5
0.05
3
4
50
12
0.47
3.1
3.3
3.6
4
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

0.5
4
0.5
0.05
4
4
50
12
0.47
4.2
4.3
4.8
5.3
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

0.5
4
0.5
0.05
5
4
50
12
0.47
5.2
5.4
6
6.6
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

0.6
4
0.6
0.05
2
4
50
12
0.57
2.1
2.2
2.4
2.6
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

0.6
4
0.6
0.05
4
4
50
12
0.57
4.2
4.3
4.8
5.3
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

0.6
4
0.6
0.05
6
4
50
12
0.57
6.2
6.5
7.2
7.9
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

0.8
4
0.8
0.05
4
4
50
12
0.77
4.2
4.3
4.8
5.3
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

0.8
4
0.8
0.05
6
4
50
12
0.77
6.2
6.5
7.2
7.9
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1
4
1
0.05
3
4
50
12
0.96
3.2
3.4
3.8
4.2
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1
4
1
0.05
4
4
50
12
0.96
4.3
4.5
5
5.6
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1
4
1
0.05
5
4
50
12
0.96
5.4
5.6
6.2
6.9
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

1
4
1
0.05
6
4
50
12
0.96
6.4
6.7
7.4
8.2
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

1
4
1
0.05
8
4
50
12
0.96
8.5
8.9
9.8
10.9
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1
4
1
0.05
10
4
50
12
0.96
10.6
11.1
12.2
13.5
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1
4
1
0.05
12
4
50
12
0.96
12.7
13.3
14.6
16.2
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

1
4
1
0.1
3
4
50
12
0.96
3.2
3.4
3.8
4.2
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1
4
1
0.1
4
4
50
12
0.96
4.3
4.5
5
5.5
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1
4
1
0.1
5
4
50
12
0.96
5.3
5.6
6.2
6.9
1

1個

6,353( 6,988円 )

3日目

1
4
1
0.1
6
4
50
12
0.96
6.4
6.7
7.4
8.2
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

1
4
1
0.1
8
4
50
12
0.96
8.5
8.9
9.8
10.8
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1
4
1
0.1
10
4
50
12
0.96
10.6
11.1
12.2
13.5
1

1個

6,532( 7,185円 )

3日目

1
4
1
0.1
12
4
50
12
0.96
12.7
13.3
14.6
16.2
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

1.2
4
1.2
0.1
10
4
50
12
1.16
10.6
11.1
12.2
13.5
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1.2
4
1.2
0.2
10
4
50
12
1.16
10.6
11.1
12.2
13.5
1

1個

6,532( 7,185円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.1
6
4
50
12
1.44
6.4
6.7
7.3
8.1
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.1
12
4
50
12
1.44
12.6
13.2
14.5
16.1
1

1個

6,713( 7,384円 )

3日目

1.5
4
1.5
0.1
18
4
60
12
1.44
18.9
19.7
21.7
24
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.2
6
4
50
12
1.44
6.4
6.7
7.3
8.1
1

1個

6,172( 6,789円 )

3日目

1.5
4
1.5
0.2
12
4
50
12
1.44
12.6
13.2
14.5
16
1

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.2
18
4
60
12
1.44
18.9
19.7
21.7
*
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.3
6
4
50
12
1.44
6.3
6.6
7.3
8
1

1個

6,172( 6,789円 )

4日目

1.5
4
1.5
0.3
12
4
50
12
1.44
12.6
13.2
14.5
16
1

1個

6,713( 7,384円 )

3日目

1.5
4
1.5
0.3
18
4
60
12
1.44
18.9
19.7
21.6
*
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

2
4
2
0.1
8
4
50
12
1.94
8.5
8.8
9.7
10.8
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

2
4
2
0.1
12
4
50
12
1.94
12.6
13.2
14.5
16.1
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

2
4
2
0.1
16
4
60
12
1.94
16.8
17.6
19.3
*
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

2
4
2
0.1
20
4
60
12
1.94
21
21.9
24.1
*
1

1個

7,260( 7,986円 )

3日目

2
4
2
0.1
24
4
70
12
1.94
25.2
26.3
*
*
1

1個

7,519( 8,271円 )

4日目

2
4
2
0.2
8
4
50
12
1.94
8.5
8.8
9.7
10.7
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

2
4
2
0.2
12
4
50
12
1.94
12.6
13.2
14.5
*
1

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

2
4
2
0.2
16
4
60
12
1.94
16.8
17.6
19.3
*
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

2
4
2
0.2
20
4
60
12
1.94
21
21.9
24
*
1

1個

7,260( 7,986円 )

4日目

2
4
2
0.2
24
4
70
12
1.94
25.1
26.3
*
*
1

1個

7,519( 8,271円 )

4日目

2
4
2
0.3
8
4
50
12
1.94
8.5
8.8
9.7
10.7
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

2
4
2
0.3
12
4
50
12
1.94
12.6
13.2
14.5
16
1

1個

6,900( 7,590円 )

3日目

2
4
2
0.3
16
4
60
12
1.94
16.8
17.5
19.2
*
1

1個

7,079( 7,787円 )

4日目

2
4
2
0.3
20
4
60
12
1.94
21
21.9
24
*
1

1個

7,260( 7,986円 )

4日目

2
4
2
0.3
24
4
70
12
1.94
25.1
26.3
*
*
1

1個

7,519( 8,271円 )

3日目

3
4
3
0.1
8
6
60
12
2.9
8.4
8.8
9.6
10.7
1

1個

7,519( 8,271円 )

4日目

3
4
3
0.1
12
6
60
12
2.9
12.6
13.1
14.4
16
1

1個

8,034( 8,837円 )

4日目

3
4
3
0.1
18
6
70
12
2.9
18.8
19.7
21.6
23.9
1

1個

7,571( 8,328円 )

4日目

3
4
3
0.1
24
6
70
12
2.9
25.1
26.2
28.8
*
1

1個

7,839( 8,623円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Mplusエンドミルシリーズ。高硬度金型の高精度・高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました