(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPMHVRBD0200R020
MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) チョウコウエンドミル

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) MPMHVRBD0200R020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,588円
税込単価
6,147円

びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MPMHVRBD0200R020 解除

Loading...

MPMHVRBD0200R020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

[MPMHVRB]

部品加工に高能率でマルチに対応する4枚刃制振ラジアスエンドミル

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 関連画像
  • 不等リード形状
    従来品に比べてびびりを抑制します。
  • 刃長と全長
    DC×2.5の刃長と従来品より長い全長設定です。

性能・試験情報

■SUS304 耐びびり性比較

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 試験情報1
MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 試験情報2
<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:MPMHVRBD1000R100
  • 回転速度:表内
  • 切削速度:表内
  • テーブル送り:960-1,600mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.1mm/t.
  • 切込み量:ap20mm、ae0.8mm
  • 加工形態:水溶性
  • 使用機械:立形MC(BT40)

外形図

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 外形図
MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 外形図

スリムシャンク

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 推奨切削条件表

■溝切削

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 1)DC=10、12のスリムシャンクタイプをご使用の際は、上記条件から切削速度60%、送り速度80%、切込み量ae50%下げてご使用ください。
  • 2)ステンレス鋼、チタン合金の加工には水溶性切削油材、炭素鋼にはエアブローを推奨します。
  • 3)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を小さくしてご使用ください。
  • 4)スリムシャンクタイプは溝切削を推奨しません。

適用被削材

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPMHVRBD0200R020

2
5
0.2
4
45
-0.02~0
15
-0.005~0
1

1個

5,588( 6,147円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

MPMHVRBD0200R020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M)の型番MPMHVRBD0200R020のページです。
型番MPMHVRBD0200R020に関する仕様情報を記載しております。

MPMHVRB 4枚刃エムエスプラス制振ラジアスエンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPMHVRBD0100R010
MPMHVRBD0100R020
MPMHVRBD0200R010
MPMHVRBD0200R030
MPMHVRBD0200R050
MPMHVRBD0300R010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

6,607円

( 7,268円 )
1個 -

4日目

12.50.1445-0.02~015-0.005~01

6,607円

( 7,268円 )
1個 -

3日目

12.50.2445-0.02~015-0.005~01

5,588円

( 6,147円 )
1個 -

3日目

250.1445-0.02~015-0.005~01

5,588円

( 6,147円 )
1個 -

3日目

250.3445-0.02~015-0.005~01

5,588円

( 6,147円 )
1個 -

4日目

250.5445-0.02~015-0.005~01

6,607円

( 7,268円 )
1個 -

4日目

37.50.1645-0.02~015-0.005~01

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました