(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPMHVD0250
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) チョウコウエンドミル

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) MPMHVD0250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,621円
税込単価
5,083円

【特長】・びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します・立...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MPMHVD0250 解除

Loading...

MPMHVD0250 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

<スクエアエンドミル>

ステンレス鋼や炭素鋼などの部品加工に、制振性能とバリエーションにより高能率かつマルチに対応

汎用性をアップ
スリムシャンクタイプを拡充

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 関連画像2

不等リード形状
従来品に比べてびびりを抑制します。

刃長と全長
DC×2.5の刃長と従来品より長い全長設定です。

性能・試験情報

■SUS304 耐びびり性比較

圧倒的な耐びびり性能により、高能率加工が可能。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報1
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報2
<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:MPMHVD1000
  • 切削速度:表内
  • テーブル送り:640-2,240mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.1 mm/t.
  • 切込み量:ap20mm、ae表内
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット/エマルション
  • 使用機械:横形MC(BT40)

■SUS304 送り限界比較(φ10/DC溝切削)

従来品Bに対しては2倍の送り速度を達成。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報3
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報4
<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:MPMHVD1000
  • 回転速度:2,300min-1
  • 切削速度:72.3m/min
  • 1刃当たりの送り:表内
  • 切込み量:ap10mm
  • 加工形態:水溶性
  • 使用機械:立形MC(BT50)

■SUS304 耐びびり性比較

スリムシャンクによる立壁(DC×2)加工

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報3
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 試験情報4
<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:MPMHVD1200S10
  • 回転速度:2,700min-1
  • 切削速度:100m/min
  • テーブル送り:1,000mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.1mm/t.
  • 切込み量:ap20mm×2、ae0.5mm
  • 加工形態:水溶性
  • 使用機械:立形MC(BT40)

外形図

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 推奨切削条件表

■側面切削(スリムシャンク)

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 1)ステンレス鋼、チタン合金の加工には水溶性切削油材、炭素鋼にはエアブローを推奨します。
  • 2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を小さくしてご使用ください。

適用被削材

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPMHVD0250

2.5
6.3
4
45
-0.02~0
15
-0.005~0
1

1個

4,621( 5,083円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します
・立ち壁の仕上げ加工に適したセミロング刃長です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

MPMHVD0250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M)の型番MPMHVD0250のページです。
型番MPMHVD0250に関する仕様情報を記載しております。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPMHVD0100
MPMHVD0150
MPMHVD0200
MPMHVD0300
MPMHVD0400
MPMHVD0500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

4,151円

( 4,566円 )
1個 -

4日目

12.5445-0.02~015-0.005~01

4,621円

( 5,083円 )
1個 -

3日目

1.53.8445-0.02~015-0.005~01

4,033円

( 4,436円 )
1個 -

2日目

25445-0.02~015-0.005~01

4,568円

( 5,025円 )
1個 -

3日目

37.5645-0.02~015-0.005~01

4,996円

( 5,496円 )
1個 -

1日目

410645-0.02~015-0.005~01

5,371円

( 5,908円 )
1個 -

3日目

512.5650-0.02~015-0.005~01

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました