(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPJHVD0200AP06
MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) チョウコウエンドミル

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) MPJHVD0200AP06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,129円
税込単価
5,642円

【特長】・びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します・立...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MPJHVD0200AP06 解除

Loading...

MPJHVD0200AP06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

<スクエアエンドミル>

ステンレス鋼や炭素鋼などの部品加工に、制振性能とバリエーションにより高能率かつマルチに対応

不等リード形状
従来品に比べてびびりを抑制します。

刃長バリエーション

性能・試験情報

■SUS304 面粗さ比較(φ1×刃長 4mm)

不等リードの効果により、びびりなく良好な仕上げ面。

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 試験情報1
MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 試験情報2
<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:MPJHVD0100AP04
  • 回転速度:15,900min-1
  • 切削速度:50m/min
  • テーブル送り:357mm/min
  • 1刃当たりの送り:0.004mm/t.
  • 切込み量:ap3.2mm、ae0.003mm
  • 突出し長さ:13mm
  • 加工形態:ダウンカット、エマルション
  • 使用機械:立形MC

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 1)ステンレス鋼、チタン合金の加工には水溶性切削油材、炭素鋼にはエアブローを推奨します。
  • 2)制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や加工物の取り付け剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を小さくしてご使用ください。

適用被削材

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじれ角詳細
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPJHVD0200AP06

2
6.5
6
60
37.5°・40°
-0.02~0
15
-0.005~0
1

1個

5,129( 5,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・びびりを抑制し、ステンレス鋼や炭素鋼において安定切削を実現します
・立ち壁の仕上げ加工に適したセミロング刃長です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

MPJHVD0200AP06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J)の型番MPJHVD0200AP06のページです。
型番MPJHVD0200AP06に関する仕様情報を記載しております。

MPJHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(J)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPJHVD0100AP04
MPJHVD0150AP06
MPJHVD0200AP08
MPJHVD0250AP10
MPJHVD0300AP10
MPJHVD0300AP12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ねじれ角詳細 刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

5,354円

( 5,889円 )
1個 -

4日目

1444538°・40°-0.02~015-0.005~01

6,090円

( 6,699円 )
1個 -

3日目

1.5644538°・40°-0.02~015-0.005~01

5,354円

( 5,889円 )
1個 -

3日目

2866038°・40°-0.02~015-0.005~01

6,090円

( 6,699円 )
1個 -

3日目

2.51066038°・40°-0.02~015-0.005~01

5,753円

( 6,328円 )
1個 -

4日目

31066037.5°・40°-0.02~015-0.005~01

6,015円

( 6,617円 )
1個 -

3日目

31266038°・40°-0.02~015-0.005~01

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました