(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP3XBR0050N012T05
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル MP3XBR0050N012T05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,353円
税込単価
6,988円

【特長】・鋳造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です・高剛性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MP3XBR0050N012T05 解除

Loading...

MP3XBR0050N012T05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

[MP3XB]

MPXLRB エムエスプラス高精度ロングネックラジアスエンドミル 関連画像1
  • 強ねじれ刃
    刃先強度が高く工具寿命と切りくず排出性のバランスに優れます。
  • 超微粒超硬母材
    ハイグレード母材を採用することにより従来品より耐摩耗性に優れます。

性能・試験情報

■耐欠損性比較 R2×首下長 40mm

深彫りの荒加工においても欠損なく加工可能。

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 試験情報1
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 試験情報2
<切削条件>
  • 被削材:SKD61 (52 HRC)
  • 使用工具:MP3XBR0200N040T10
  • 回転速度:7,500min-1
  • 切削速度:94m/min
  • 切込み量:ap2mm、ae0.4mm
  • 突出し長さ:40mm
  • 加工形態:ダウンカット、エアブロー
  • 使用機械:立形MC(BT50)

外形図

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件表
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 1)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 2)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP3XBR0050N012T05

1
0.8
0.5
12
6
60
±5
0.5
20
-0.005~0
1.1
12.6
13
13.6
14.4
1

1個

6,353( 6,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です
・高剛性、3枚刃、強ねじれにより、高送り、高切込みの高能率加工が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

MP3XBR0050N012T05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミルの型番MP3XBR0050N012T05のページです。
型番MP3XBR0050N012T05に関する仕様情報を記載しております。

MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MP3XBR0050N010T10
MP3XBR0050N010T15
MP3XBR0050N010T30
MP3XBR0050N016T05
MP3XBR0050N016T10
MP3XBR0050N016T15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)
首部勾配
(°)
首角
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

6,263円

( 6,889円 )
1個 -

4日目

10.80.510660±5120-0.005~01.2-10.611.211.81

6,263円

( 6,889円 )
1個 -

4日目

10.80.510660±51.520-0.005~01.34--1111.61

6,263円

( 6,889円 )
1個 -

4日目

10.80.510660±5320-0.005~01.74---10.81

6,713円

( 7,384円 )
1個 -

4日目

10.80.516660±50.520-0.005~01.1816.617.11818.91

6,713円

( 7,384円 )
1個 -

4日目

10.80.516660±5120-0.005~01.42-16.717.618.51

6,713円

( 7,384円 )
1個 -

4日目

10.80.516660±51.520-0.005~01.66--17.218.11

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました