(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP2SDBR0050
MP2SDB 2枚刃エムエスプラス強化形ボールエンドミル(S) チョウコウエンドミル

MP2SDB 2枚刃エムエスプラス強化形ボールエンドミル(S) MP2SDBR0050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

強S字切れ刃形状により耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MP2SDBR0050 解除

Loading...

MP2SDBR0050 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS plus

一般部品加工から金型加工までニーズに応える性能をプラス

■(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により、(Al、Ti)N と(Al、Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 関連画像1

(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング(MS plus)の特性

特性コーティング
(Al、Ti、Cr)N系積層(Al、Ti)N(Al、Cr)N
硬さ(HV)3,2002,8003,100
酸化開始温度(℃)1,1008001,100
密着力(N)1008080

[MP2SDB]

耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 関連画像
  • 強靭性超硬母材
    耐欠損性に優れた強靭性母材を採用しています。
  • 強S字切れ刃
    荒加工に対応する強S字切れ刃は耐欠損性に優れています。
  • 首ぬすみ
    深彫り加工に対応した首ぬすみ設計です。

外形図

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■突出し長さDC×5以下(DC:エンドミル外径)

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 推奨切削条件表

■突出し長さDC×7以下(DC:エンドミル外径)

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 1)αとは、加工面の傾斜角です。
  • 2)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 3)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 適用被削材

選定サポート情報

MS plus エンドミルシリーズ

MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP2SDBR0050

1
1
0.5
2
4
45
15
-0.005~0
0.96
1

1個

3,340( 3,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強S字切れ刃形状により耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

Loading...

MP2SDBR0050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP2SDB 2枚刃エムエスプラス強化形ボールエンドミル(S)の型番MP2SDBR0050のページです。
型番MP2SDBR0050に関する仕様情報を記載しております。

MP2SDB 2枚刃エムエスプラス強化形ボールエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MP2SDBR0075S06
MP2SDBR0100
MP2SDBR0100S06
MP2SDBR0150
MP2SDBR0200
MP2SDBR0200S06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)

4,568円

( 5,025円 )
1個 -

4日目

1.51.50.75365015-0.005~01.441

3,268円

( 3,595円 )
1個 -

3日目

221445015-0.005~01.91

4,018円

( 4,420円 )
1個 -

4日目

221466015-0.005~01.91

3,712円

( 4,083円 )
1個 -

4日目

331.5667015-0.005~02.91

3,936円

( 4,330円 )
1個 -

4日目

4428460--0.005~03.92

3,936円

( 4,330円 )
1個 -

4日目

442867015-0.005~03.91

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました