(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF2XLBFR0030N100
ソリッドエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)DF グラファイト加工用2枚刃 チョウコウエンドミル

ソリッドエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)DF グラファイト加工用2枚刃 DF2XLBFR0030N100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,204円
税込単価
15,624円

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミ...

詳細情報を確認する

型番

DF2XLBFR0030N100 解除

Loading...

DF2XLBFR0030N100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

DF2XLBF(仕上げ用) DF グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表1
DF2XLBF(仕上げ用) DF グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 注1)加工精度を重視される場合やワークのコバカケが発生する場合は、切込み量と送り速度を下げてご使用ください。
  • 注2)機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 注3)樹脂(レジン)系の被削材の乾式で加工する場合は、切りくず詰まりが発生する場合がありますので、工具折損、機械トラブルにご注意ください。
  • 注4)グラファイト加工専用機をご使用ください。

適用被削材

DF2XLBF(仕上げ用) DF グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF2XLBFR0030N100

0.6
0.45
0.3
10
±5
0.57
10.4
10.9
11.9
13.2

1個

14,204( 15,624円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。

カタログ

 

DF2XLBFR0030N100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)DF グラファイト加工用2枚刃の型番DF2XLBFR0030N100のページです。
型番DF2XLBFR0030N100に関する仕様情報を記載しております。

ソリッドエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)DF グラファイト加工用2枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DF2XLBFR0050N120
DF2XLBFR0050N160
DF2XLBFR0050N200
DF2XLBFR0100N160
DF2XLBFR0100N200
DF2XLBFR0150N160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
R精度
(μm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

14,204円

( 15,624円 )
1個 -

4日目

11.50.512±50.8612.613.214.415.9

14,204円

( 15,624円 )
1個 -

4日目

11.50.516±50.8616.817.519.221.3

14,204円

( 15,624円 )
1個 -

4日目

11.50.520±50.862121.92426.6

14,204円

( 15,624円 )
1個 -

3日目

23116±51.8616.717.419*

14,204円

( 15,624円 )
1個 -

4日目

23120±51.8620.921.823.9*

20,301円

( 22,331円 )
1個 -

4日目

34.51.516±102.8616.717.318.920.8

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました