(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DC2SBR0150
DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル チョウコウエンドミル

DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル DC2SBR0150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,264円
税込単価
28,890円

超硬合金などの硬脆材加工に最適なダイヤモンドコーティングポールエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

DC2SBR0150 解除

Loading...

DC2SBR0150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル 推奨切削条件表1
DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 注1)上記切削条件表の超硬合金は、CIS規格VM-40(90HRA)を加工する場合の目安です。
  • 注2)超硬合金の加工では、エアブローまたはドライでの加工を推奨します。※クーラント、オイルミスト等を使用した場合、工具寿命が低下する場合があります。
  • 注3)上記表の超硬合金以外の硬脆材の加工では、水溶性切削油剤の使用を推奨します。その際は、加工点に的確に給油し、工具に付着した切りくずを除去してください。
  • 注4)加工する被削材の材種によっては、切削条件の調整が必要になる場合があります。
  • 注5)機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 注6)微細な切りくずが加工機内の隙間に入り込む可能性がありますので、別途対策の実施を推奨します。

適用被削材

DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC2SBR0150

3
2.1
1.5
6
60
15
1

1個

26,264( 28,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬合金などの硬脆材加工に最適なダイヤモンドコーティングポールエンドミルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

DC2SBR0150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルの型番DC2SBR0150のページです。
型番DC2SBR0150に関する仕様情報を記載しております。

DC2SB 硬脆材加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DC2SBR0040
DC2SBR0050
DC2SBR0075
DC2SBR0200
DC2SBR0250
DC2SBR0300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)

23,986円

( 26,385円 )
1個 -

4日目

0.80.560.4450151

23,986円

( 26,385円 )
1個 -

4日目

10.70.5450151

23,986円

( 26,385円 )
1個 -

4日目

1.510.75450151

26,264円

( 28,890円 )
1個 -

4日目

42.82660151

26,264円

( 28,890円 )
1個 -

4日目

53.52.5660151

26,264円

( 28,890円 )
1個 -

4日目

64.23660-2

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました