(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CE6SRBD0800R100
CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル セラミックラジアスエンドミル

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル CE6SRBD0800R100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,160円
税込単価
35,376円

【特長】・耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル・Ni基耐熱合金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • セラミックエンドミルでのチタン合金を加エした場合には、引火する恐れがあります。非常に危険が伴いますので、絶対に加工しないようにしてください。

型番

CE6SRBD0800R100 解除

Loading...

CE6SRBD0800R100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

CE4SRB

■側面切削

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル 推奨切削条件表1

■溝切削

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル 推奨切削条件表2

CE6SRB

■側面切削

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル 推奨切削条件表3

 

切削条件時の注意

  • 注1)加工最表面には切削熱による変質層が発生している可能性があります。加工後取代を0.3mm以上確保し、変質層を避けるようにしてください。
  • 注2)ランピング角度は1.5°を推奨します。また、ランピング時は送り速度を側面加工では25%、溝加工では50%に設定してください。
  • 注3)切込み量(側面加工=ae、溝加工=ap)は0.05×DCから段階的に増加させていき最大切込み量となる設定を行ってください。

適用被削材

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル 適用被削材

注意・禁止事項

セラミックエンドミルでのチタン合金を加工した場合には、引火する恐れがあります。
非常に危険が伴いますので、絶対に加工しないようにしてください。

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE6SRBD0800R100

側面
8
6
6
1
16
8
60
-0.029~-0.009
-0.009~0
7.85
2

1個

32,160( 35,376円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル
・Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • セラミックエンドミルでのチタン合金を加エした場合には、引火する恐れがあります。非常に危険が伴いますので、絶対に加工しないようにしてください。

カタログ

 

CE6SRBD0800R100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミルの型番CE6SRBD0800R100のページです。
型番CE6SRBD0800R100に関する仕様情報を記載しております。

CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CE4SRBD0800R100
CE4SRBD1000R100
CE4SRBD1200R150
CE6SRBD0600R050
CE6SRBD1000R100
CE6SRBD1200R150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) 刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 シャンク径公差 首径
(mm)

29,212円

( 32,133円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面846116860-0.029~-0.009-0.009~07.851

35,309円

( 38,840円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面1047.51201065-0.029~-0.009-0.009~09.71

42,210円

( 46,431円 )
1個 -

4日目

溝 / 側面12491.5241270-0.031~-0.011-0.011~011.71

25,058円

( 27,564円 )
1個 -

4日目

側面664.50.512650-0.028~-0.008-0.008~05.852

38,860円

( 42,746円 )
1個 -

4日目

側面1067.51201065-0.029~-0.009-0.009~09.72

46,978円

( 51,676円 )
1個 -

4日目

側面12691.5241270-0.031~-0.011-0.011~011.72

セラミックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました