(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4LATBR050T040AP20
C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル セッサクコウグ

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル C4LATBR050T040AP20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,780円
税込単価
15,158円

耐折損性を向上させた高剛性設計により、高能率加工を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

C4LATBR050T040AP20 解除

Loading...

C4LATBR050T040AP20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル 推奨切削条件表1

■溝切削

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル 推奨切削条件表2

■側面切削(仕上げ加工)

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル 推奨切削条件表3

 

切削条件時の注意

  • 注1)水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
  • 注2)側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
  • 注3)機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送りを同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。

適用被削材

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4LATBR050T040AP20

1
20
0.5
6
70
10
-0.008~0
1

1個

13,780( 15,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐折損性を向上させた高剛性設計により、高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

C4LATBR050T040AP20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミルの型番C4LATBR050T040AP20のページです。
型番C4LATBR050T040AP20に関する仕様情報を記載しております。

C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4LATBR100T040AP20
C4LATBR150T040AP20
C4LATBR200T040AP30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)
シャンク径公差

11,830円

( 13,013円 )
1個 -

4日目

220167010-0.008~01

12,740円

( 14,014円 )
1個 -

3日目

3201.587510-0.009~01

15,210円

( 16,731円 )
1個 -

4日目

4302875--0.009~02

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました