(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
34,869円 34,471円
税込単価
38,356円 37,918円

【特長】・防水形・水深1mまでの没水測定が可能・汎用電気伝導率セル

詳細情報を確認する

型番

9382-10D 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ導電率計測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度(℃)0~80必要サンプル量(mL)20~30
セル定数(m-1(cm-1))100(1) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9382-10D

1個

34,869円

34,471

( 37,918円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水形
・水深1mまでの没水測定が可能
・汎用電気伝導率セル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)の型番9382-10Dのページです。
型番9382-10Dに関する仕様情報を記載しております。

防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト