(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-72T
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ ソクテイコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
209,017円 197,312円
税込単価
229,919円 217,043円

【特長】・大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作を実現・校正・測定のト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

DS-72T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-72T

本体単体のみ
-

1個

209,017円

197,312

( 217,043円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作を実現
・校正・測定のトラブルも、解決までしっかりとナビゲート
・お手入れしやすいガラストップとラウンドボディ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズの型番DS-72Tのページです。
型番DS-72Tに関する仕様情報を記載しております。

卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS-72P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ セット内容

252,764円

( 278,040円 )
1個 あり

6日目

低電気伝導率セルセット本体単体+3551-10D

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました