(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型pHメータ F-74

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-74L
卓上型pHメータ F-74 ソクテイコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
384,009円 359,432円
税込単価
422,410円 395,375円

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

F-74L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-74L

ロング ToupH電極(pH)セット
本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液101-S

1個

384,009円

359,432

( 395,375円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型pHメータ F-74の型番F-74Lのページです。
型番F-74Lに関する仕様情報を記載しております。

卓上型pHメータ F-74のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-74M
F-74P
F-74SP
F-74T
F-74V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ セット内容

388,870円

( 427,757円 )
1個 あり

6日目

マイクロ ToupH電極(pH)セット本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液101-S

393,732円

( 433,105円 )
1個 あり

6日目

低電気伝導率セルセット本体+電極スタンド+ACアダプタ+3551-10D

413,175円

( 454,493円 )
1個 あり

6日目

低電気伝導率セル+pH電極セット本体+電極スタンド+ACアダプタ+3551-10D+9615S-10D+pH標準液101-S

349,983円

( 384,981円 )
1個 あり

6日目

本体単体のみ本体+電極スタンド+ACアダプタ

384,009円

( 422,410円 )
1個 あり

6日目

スリーブ ToupH電極(pH)セット本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液101-S

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました