(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型pHメータ F-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-73V
卓上型pHメータ F-73 ソクテイコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
335,401円 314,371円
税込単価
368,941円 345,808円

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

F-73V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-73V

スリーブ ToupH電極(pH)セット
本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液101-S

1個

335,401円

314,371

( 345,808円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型pHメータ F-73の型番F-73Vのページです。
型番F-73Vに関する仕様情報を記載しております。

卓上型pHメータ F-73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-73L
F-73M
F-73T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ セット内容

335,401円

( 368,941円 )
1個 あり

6日目

ロング ToupH電極(pH)セット本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液101-S

340,261円

( 374,287円 )
1個 あり

6日目

マイクロ ToupH電極(pH)セット本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液101-S

301,374円

( 331,511円 )
1個 あり

6日目

本体単体のみ本体+電極スタンド+ACアダプタ

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました