(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラット形 pH複合電極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラット形 pH複合電極

通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 測定範囲:
    0~12pH
  • 使用温度(℃):
    0~50
  • 直径(mm):
    12
  • 電極部の全長(mm):
    150

型番

6261-10C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6261-10C

1個

24,200( 26,620円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット形 pH複合電極の型番6261-10Cのページです。
型番6261-10Cに関する仕様情報を記載しております。

フラット形 pH複合電極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました