(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0037-1201
ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード CR17Y(S)用 HIT1 ダイヤモンドワンキョクセーバソーブレード

ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード CR17Y(S)用 0037-1201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,501円
税込単価
6,051円

【特長】・モルタルライニング鋳鉄管が切れる・切断速度が速く切れ味が持続・高品質...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    ダイヤモンド
  • 用途:
    鉄鋼
  • 厚み(mm):
    1.6
  • 鉄材/鋳鉄管用/モルタルライニング無し/厚さ(mm):
    7.5以下
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

0037-1201 解除

Loading...

0037-1201 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
鉄材/鋳鉄管用/モルタルライニング無し/外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0037-1201

200
93以下
1枚

2個

5,501( 6,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モルタルライニング鋳鉄管が切れる
・切断速度が速く切れ味が持続
・高品質で最適なダイヤモンドを溶着
・耐火二層管・ブロック・レンガ・サイディング切断可能

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

0037-1201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード CR17Y(S)用の型番0037-1201のページです。
型番0037-1201に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンド湾曲セーバーソーブレード CR17Y(S)用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0037-1202
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
鉄材/鋳鉄管用/モルタルライニング無し/外径
(mm)
内容量

6,515円

( 7,167円 )
2個 あり

1日目

250118以下-

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました