(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧用フィルタセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧用フィルタセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,858円
税込単価
20,744円

【特長】奇麗なエアを必要とする作業にフィルターとして用いる。【用途】フィルタセ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 詳細タイプ:
    高圧用フィルタセット
  • 使用ホース内径(mm):
    5/6

型番

0088-4091 解除

Loading...

製品仕様

+B2:O3

型番種類詳細タイプ使用ホース内径
0088-4091その他関連用品高圧用フィルタセット5/6mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0088-4091

1個

18,858( 20,744円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
奇麗なエアを必要とする作業にフィルターとして用いる。
【用途】
フィルタセット
エアに含まれる不純物の除去に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧用フィルタセットの型番0088-4091のページです。
型番0088-4091に関する仕様情報を記載しております。

高圧用フィルタセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました