(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスセーバソー CR14DBL・CR18DBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR18DBL(NN)
コードレスセーバソー CR14DBL・CR18DBL HIT1 コードレスセーバソー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,737円
税込単価
40,411円

【特長】・ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmで軽快な切断スピ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CR18DBL(NN) 解除

Loading...

仕様

形名CR18DBLCR14DBL
能力 mmパイプ:130、木材:255
(300mmブレード)、軟鋼材:19
ストローク数
min-1{回/分}
低 速:0~1600
中 速:0~2300
高 速:0~2500
ストローク量
mm
32
質量 kg3.4(蓄電池装着時)3.3(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)木材(2×10材)5.0Ah(MV)-
約95カット-
鋼管(Φ34×3mm)5.0Ah(MV)-
約85カット-
木材(2×4材)-6.0Ah
-約187カット
鉄パイプ(Φ48.6×t3.5mm)-6.0Ah
-約43カット
標準付属品ブレード(No.141(S))、電池カバー
 
商品情報を表示

CR18DBL(NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
蓄電池 形名
充電器 形名
付属有無
質量(g)
付属品
切断能力(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR18DBL(NN)

18
-
-
本体のみ
3400(蓄電池装着時)
-
パイプ:130/木材:255(300ブレード)/軟鋼材:19
ブレード(No.141(S))、電池カバー

1個

36,737( 40,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmで軽快な切断スピード
・ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
・ブラシレスモーター採用で握りやすく取り回しやすい
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスベース調整機構
・湾曲ブレード標準付属
・便利な回転大形フック付
・高輝度LEDライト付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスセーバソー CR14DBL・CR18DBLの型番CR18DBL(NN)のページです。
型番CR18DBL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスセーバソー CR14DBL・CR18DBLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR14DBL(LYPK)
CR14DBL(NN)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧
(V)
蓄電池 形名 充電器 形名 付属有無 質量(g) 付属品 切断能力
(mm)
標準付属品

63,717円

( 70,089円 )
1個 -

1日目

14.4--付属有り3300(蓄電池装着時)BSL1460×1個・急速充電器UC18YDL2(約30分)・ケース付パイプ:130/木材:255(300ブレード)/軟鋼材:19ブレード(No.141(S))、電池カバー

34,856円

( 38,342円 )
1個 あり

1日目

14.4--本体のみ3300(蓄電池装着時)-パイプ:130/木材:255(300ブレード)/軟鋼材:19ブレード(No.141(S))、電池カバー

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました