(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上丸のこ FC8FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上丸のこ FC8FC

通常単価(税別)
40,418円
税込単価
44,460円

【特長】・持ち運びに便利な軽量7.7kg・4つの切断方法で幅広い材料加工に便利...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    60
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1050
  • 切込深度(45度)(mm):
    45
  • 定格電流(A):
    11
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4900
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    216
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    25.4
  • 質量(g):
    7700
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 標準付属品:
    216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC8FC

1個

40,418( 44,460円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な軽量7.7kg
・4つの切断方法で幅広い材料加工に便利
・木材、合板、化粧板、軟質繊維板、ハードボード、アルミサッシ材等の切断が可能です
・[直角切断]ハンドルを押し下げることで、直角切断(押し切り切断)が可能です
・[傾斜切断 左0~45°]ヘッド部を傾けることで傾斜切断が可能です
・[角度切断 左右0~52°]ターンテーブルを回すことで角度切断が可能です
・[複合切断]傾斜と角度を調整することで複合切断が可能、配付けだる木加工にも便利です
・集じん機接続可能(別売のアダプタが必要です)
・木端巻き込み防止用ガード付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上丸のこ FC8FCの型番FC8FCのページです。
型番FC8FCに関する仕様情報を記載しております。

卓上丸のこ FC8FCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました