(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変速ドリル D10VH2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

変速ドリル D10VH2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,561円
税込単価
18,217円

【特長】・キー付チャック採用で先端工具を確実に保持・強力モーター搭載で穿孔速度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2600
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    7.2
  • 消費電力(W):
    680
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 長さ(mm):
    238
  • 高さ(mm):
    187
  • コード長(m):
    2心・2.5
  • 標準付属品:
    チャックハンドル、ケース
  • 重量(g):
    1400
  • 仕様:
    二重絶縁、無段変速、正逆転可能、樹脂ボディ、サイドハンドル両側取付可、ケース付

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D10VH2

1個

16,561( 18,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キー付チャック採用で先端工具を確実に保持
・強力モーター搭載で穿孔速度、過負荷耐力向上
・軽量・ハイパワー
・調整ノブ付変速スイッチ。スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます
・堅牢な筒形ハウジング採用
・サイドハンドル(別売:コードNo.981205)取付可能。ギヤカバーに取付けることで、安定した穴あけ作業が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速ドリル D10VH2の型番D10VH2のページです。
型番D10VH2に関する仕様情報を記載しております。

変速ドリル D10VH2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました