(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル FD10VST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル FD10VST

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,046円
税込単価
13,251円

【特長】・コンパクト&ハイパワー・取り回しやすいコンパクトボディ・ハイパワーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~3200
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    4.7
  • 消費電力(W):
    450
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 長さ(mm):
    227
  • 高さ(mm):
    176
  • コード長(m):
    2心・2
  • 標準付属品:
    チャックハンドル
  • 重量(g):
    1200
  • 仕様:
    二重絶縁、無段変速、正逆転可能、樹脂ボディ

型番

FD10VST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD10VST

1個

12,046( 13,251円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト&ハイパワー
・取り回しやすいコンパクトボディ
・ハイパワーで、金属や木材にらくらく穴あけ
・効率のよい作業をサポート
・正逆転切替レバー
・大形無段変速スイッチ
・スイッチストッパ
・全長:227mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル FD10VSTの型番FD10VSTのページです。
型番FD10VSTに関する仕様情報を記載しております。

電気ドリル FD10VSTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました