(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQSVRD0400
VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) チョウコウエンドミル

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) VQSVRD0400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,710円
税込単価
9,581円

【特長】・制振技術の採用により、びびりを抑制します・非対称ニックの採用で、従来...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

VQSVRD0400 解除

Loading...

VQSVRD0400 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スマートミラクルコーティング

新開発の耐摩耗性を大幅に向上した(Al、Cr)N系コーティングです。
コーティング膜の平滑化処理により、切削抵抗の低減、切りくず排出性が大幅に向上しました。難削材の長寿命、高能率加工に最適な次世代コーティングです。

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像1

平滑化表面"Zero-μサ―フェース"/新開発(Al、Cr)N系コーティング/超微粒超硬母材

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像2

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

ZERO-μ(ミュー)サーフェース

ZERO-μサーフェースは、独自の表面処理技術により、平滑なコーティング膜を実現しました。さらに、平滑面とシャープな切れ刃の両立によりスムーズな切りくず排出で切削抵抗が低減し、加工能率、工具寿命が向上します。

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像3

スマートミラクルコーティング/従来コーティング

[切削抵抗比較]

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像4

切削抵抗を20%以上低減

<切削条件>
  • 被削材:SUS304
  • 使用工具:VQMHVD0600(DC=6mm)
  • 回転速度:2,650min-1
  • 切削速度:50m/min
  • 送り速度:320mm/min(0.03mm/t.)
  • 切込み量:ap=6mm
  • 突出し長さ:20mm
  • 加工形態:ダウンカット、外部給油(エマルション)
  • 使用機械:立形M/C(BT50)
  • 不等リードの採用で、従来品に比べてびびりを抑制。
  • 難削材加工において、不安定な加工や突出しの長い加工で安定加工を実現。
  • 新開発コーティングの採用で、長寿命、高能率加工が可能。

■制振技術

[不等リード]びびり知らず

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像4

[特殊溝形状]切りくず排出性UP

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像4

新断面形状の採用により、低抵抗でスムーズな切りくず排出

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 関連画像

不等リード非対称ニックの効果により、振動の発生しやすい状況でもびびりなく長寿命に加工することができます。

外形図

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

■側面切削

高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択してください。
汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択してください。

高能率条件

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 推奨切削条件表1

汎用条件

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 推奨切削条件表1

■溝切削

高能率条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性がともに十分な場合に選択してください。
汎用条件は機械剛性、被削材の剛性、切りくず排出性のいずれかが不足する場合に選択してください。

高能率条件

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 推奨切削条件表1

汎用条件

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 推奨切削条件表1

切削条件時の注意

<側面切削>

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  • 注4:切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

<溝切削>

  • 注1:スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
    工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
  • 注2:ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金などの切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注3:制振エンドミルは一般のエンドミルと比較し、びびり抑制効果がありますが、機械や被削材の剛性がない場合、びびりが発生することがあります。
    その際は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてください。
  • 注4:切込み量が小さい場合、送り速度を上げることができます。

適用被削材

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 適用被削材

選定サポート情報

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報1
VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報2
VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報3

VQMHV 逆段タイプ

曲面刃

4枚刃制振エンドミルVQMHVに逆段(外径DC>シャンク径DCON)タイプを採用しました。
立壁の加工段差を抑制し良好な仕上げ面を実現します。

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報4

VQXL 加工事例

<切削条件>
  • 被削材:Ti-6Al-4V ELV
  • 加工形態:外部給油(油性)
  • 使用機械:CNC自動旋盤

(1)

  • 工具径:DC=0.2mm 3枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:50−80mm/min
  • 切込み量:ap=0.025mm
  • 加工方法:溝加工

(2)

  • 工具径:DC=0.4mm 4枚刃
  • 回転速度:17,000min-1
  • 送り速度:100mm/min
  • 切込み量:ap=0.05mm
  • 加工方法:トルクス加工 下穴加工あり
VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S) 選定サポート情報5

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじれ角詳細
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQSVRD0400

4
3
8
0.2
6
60
43°・44°・45°
15
-0.008~0
図1

1個

8,710( 9,581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制振技術の採用により、びびりを抑制します
・非対称ニックの採用で、従来ラフィングエンドミルと比較し耐欠損性が優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

VQSVRD0400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S)の型番VQSVRD0400のページです。
型番VQSVRD0400に関する仕様情報を記載しております。

VQSVR 難削材加工用 スマートミラクル制振ラフィングエンドミル(S)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQSVRD0300
VQSVRD0500
VQSVRD0600
VQSVRD0700
VQSVRD0800
VQSVRD0900
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ねじれ角詳細 首角
(°)
シャンク径公差

7,973円

( 8,770円 )
1個 -

4日目

3360.266043°・44°・45°15-0.008~0図1

9,246円

( 10,171円 )
1個 -

4日目

53100.366043°・44°・45°15-0.008~0図1

10,050円

( 11,055円 )
1個 -

1日目

63120.367043°・44°・45°--0.008~0図2

13,668円

( 15,035円 )
1個 -

4日目

73170.388043°・44°・45°15-0.009~0図1

13,065円

( 14,372円 )
1個 -

2日目

84170.588043°・45°--0.009~0図2

17,353円

( 19,088円 )
1個 -

4日目

94220.5109043°・45°15-0.009~0図1

超硬ラフィングラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました