(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2869A.002
ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN エンドミル

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN 2869A.002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,669円
税込単価
21,636円

ムルティカット,超硬エンドミル,ロング,ショート刃,TIALN【特長】・最高の...

詳細情報を確認する

型番

2869A.002 解除

Loading...

2869A.002 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長紹介動画

推奨切削条件

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2869A.002

2
3
3
6
57

1個

19,669( 21,636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムルティカット,超硬エンドミル,ロング,ショート刃,TIALN
【特長】
・最高の生産性を実現する超硬ラフィングエンドミル。
・ねじれ角強ネジレ(45~60°)

2869A.002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALNの型番2869A.002のページです。
型番2869A.002に関する仕様情報を記載しております。

ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2869A.001
2869A.003
2869A.004
2869A.005
2869A.006
2869A.008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

19,840円

( 21,824円 )
1個 あり

3日目

131.5338

18,985円

( 20,884円 )
1個 あり

3日目

335657

18,814円

( 20,695円 )
1個 あり

3日目

438657

18,472円

( 20,319円 )
1個 あり

3日目

539657

18,215円

( 20,037円 )
1個 あり

3日目

6410657

19,840円

( 21,824円 )
1個 あり

3日目

8412863

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました