(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6877-5.000
ステンレス用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 6877 エンドミル

ステンレス用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 6877 6877-5.000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,645円
税込単価
8,410円

【特長】・ステンレス用の高能率、不等リードのラフィングエンドミルです。・独自設...

詳細情報を確認する

型番

6877-5.000 解除

Loading...

6877-5.000 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 独自設計のフラットナックル形状により切削抵抗を大幅に低減します。
  • 切削抵抗の低減により低剛性の機械での使用が可能で工具寿命も延長します。
  • 工具種に合致した自社開発の母材を採用し欠損トラブルなどを防止します。
  • 加工面は中仕上げ程度が可能なため、次工程の仕上げ取り代も小さくて済みます。

性能・試験情報

被削材:金型 荒加工
材質:40 CrMnMoS 86
加工方法:トロコイダルカッティング

切削条件
使用工具Φ20.00
刃先交換式(Z3)
RF100VA NF
#6879 Φ16,000
周速105m/min125m/min
1刃送り(fz)0.1mm0.06mm
ae(縦方向切込み)5mm9mm
ap(軸方向切込み)12mm20mm
切削除去量Q30.1cm3/min107cm3/min
加工時間17h30min
(インサート交換時間含む)
4h20min

新旧ラフィングエンドミル寿命比較 被削材SUS304
SUS304摩耗比較
5m加工後   50m加工後
旧RF100VA/NF   RF100VA/NF フラットナックルタイプ
工具径: D=12,0mm;
被削材: SUS304 500x280x60mm
切削条件: Vc=60 m/min; fz= 0,03mm; n=1592U/min; vf=191mm/min; ap=15mm; ae=10mm; 内部給油エマルジョン
設備:  マシニングセンタ

推奨切削条件

※本ステンレス用商品はタイプ「VA」をご参照ください

『切り込み深さ及び工具仕様による変更推奨値』
切削条件調整項目切削速度送り速度
Vcfz
切り込み深さ ap > 1.5×D-25%-25%
セミロングまたはロングネックタイプ-40%-40%
ノンコート(ブライト)品-50%-25%

『一般推奨切削条件』

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6877-5.000

5
13
18
6
57
4.8

1個

7,645( 8,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス用の高能率、不等リードのラフィングエンドミルです。
・独自設計のフラットナックル形状により切削抵抗を大幅に低減します。

カタログ

 

6877-5.000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 6877の型番6877-5.000のページです。
型番6877-5.000に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 6877のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
荒加工
評価 5.0満足度:5.02022/06/17
やはり現在使用しているエンドミルの中で一番いいと思います。全部これに変えたいのですが予算が難しいので、材質を絞って使用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
6877-16.000
6877-18.000
6877-20.000
6877-6.000
6877-7.000
6877-9.000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

25,500円

( 28,050円 )
1個 あり

1日目

163242169215.5

29,242円

( 32,166円 )
1個 あり

1日目

183242189217.5

38,527円

( 42,380円 )
1個 あり

1日目

2038522010419.5

9,882円

( 10,870円 )
1個 あり

1日目

613206575.7

10,007円

( 11,008円 )
1個 あり

1日目

716258636.7

11,558円

( 12,714円 )
1個 あり

1日目

9193010728.7

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました