(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HHM8320ZX-ACZ10M
ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
127,322円
税込単価
140,054円

住友電工ハードメタル ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型。

詳細情報を確認する

型番

HHM8320ZX-ACZ10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

HHM8320ZX-ACZ10M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHM8320ZX-ACZ10M

32
64
32
130

1個

127,322( 140,054円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型の型番HHM8320ZX-ACZ10Mのページです。
型番HHM8320ZX-ACZ10Mに関する仕様情報を記載しております。

ZXコート ハードエンドミル HHM 8000ZX型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HHM8160ZX-ACZ10M
HHM8200ZX-ACZ10M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

31,908円

( 35,099円 )
1個 -

1日目

16321690

47,554円

( 52,309円 )
1個 -

1日目

204020106

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました