(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,886円 ~ 131,157円
税込価格
14,175円 ~ 144,273円

住友電工ハードメタル 難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)優れた切れ味と切りくず排出性
強ねじれ角(45°ねじれ)を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。

 

(2)高い工具剛性
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立

 

(3)耐溶着性向上
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上

 

(4)耐欠損性向上
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 特長1

特長・用途

  • 難削材用エンドミルSSEH型に防振タイプを追加
  • 従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮
  • SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応
  • びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現
難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 特長2

不等分割 + 不等リード

性能・試験情報

チタン合金のコーナー加工

使用工具(1)防振タイプ:SSEHVL4120W-R30
(2)防振機構なし:φ12×R3.0等分割エンドミル
切削条件vc=42.4m/min(n=1,125min-1
vf=200mm/min(fz=0.044min/t)
ap=5.0mm、ae=12mm、Wet
SSEH型ラジアス防振エンドミル
SSEHVL4120W-30
防振機構なしエンドミル
φ12×R3.0

<加工面>

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験1

びびりなし

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験2

びびり発生

<振動データ>

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験3

安定加工

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験4

食いつきコーナーでのびびり大

<工具損傷>

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験5

損傷なし

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 性能試験6

びびりによる欠け

外形図

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 外形図

使用方法・使用事例

面粗度比較

SSEH型防振タイプ

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 使用事例1

◎良好/Ra0.37μm  Rz1.86μm

従来品

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 使用事例2

×びびり面/Ra1.52μm  Rz6.45μm

被削材SUS304(側面加工)
工具径φ12mm
切削条件n=1,300min-1、vf=300mm/min
ap=18.0mm、ae=1.2mm、Wet
設備BT50

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面加工

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 推奨切削条件表1

溝加工

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1. 安定した加工を行う場合は剛性の高い機械で御使用ください。
2. ステンレス鋼、耐熱合金を切削する場合にはウェット加工を推奨します。
3. ワークや機械により振動や異音が発生する時は状況に応じて切削条件を変更してください。

適用被削材

一般
炭素
合金
プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステン
レス鋼
Ti合金
耐熱
合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラ
ファイト
CFRP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
--------

選定サポート情報

シリーズ選択ガイド

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型 選定サポート

赤丸:最適(第一推奨)   ◎:最適   ○:適用   無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
12
0.5
14.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

12,886( 14,175円 )

1日目

4.5
12
1
14.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

12,886( 14,175円 )

1日目

5
13
0.5
15.5
6
60
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

5
13
1
15.5
6
60
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

6
13
1
-
6
60
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

14,343( 15,777円 )

1日目

8
19
1
-
8
80
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

17,948( 19,743円 )

1日目

10
22
1
-
10
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

23,624( 25,986円 )

1日目

10
22
3
-
10
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

23,624( 25,986円 )

1日目

12
26
1
-
12
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

29,683( 32,651円 )

1日目

12
26
3
-
12
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

29,683( 32,651円 )

1日目

16
32
1
-
16
115
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

63,431( 69,774円 )

1日目

16
32
3
-
16
115
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

63,431( 69,774円 )

1日目

20
40
1
-
20
125
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

105,079( 115,587円 )

1日目

20
40
3
-
20
125
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

105,079( 115,587円 )

1日目

25
50
1
-
25
140
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

131,157( 144,273円 )

1日目

25
50
3
-
25
140
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

131,157( 144,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材用ラジアスエンドミル 防振タイプ SSEHVL 4000W-R型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました