(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,886円 ~ 131,157円
税込価格
14,175円 ~ 144,273円

住友電工ハードメタル 難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R 型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(1)優れた切れ味と切りくず排出性
強ねじれ角(45°ねじれ)を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。

 

(2)高い工具剛性
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立

 

(3)耐溶着性向上
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上

 

(4)耐欠損性向上
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上

 

(5)新コーティングの採用
膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 特長

外形図

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 外形図

使用方法・使用事例

(1)インコネル713切削
vc=32m/min、fz=0.018mm/t、ap=20mm、ae=0.8mm、Dry
工具径:φ10×R1  150pcs/本

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例1

SSEH4100W-R10/他社品

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例2

耐溶着性に優れた専用コートの効果で他社品と比較して切刃への溶着が少なく、大きな欠損なく加工できた。他社品は切刃溶着から欠損に至った。

(2)インコネル713C切削
vc=6m/min、fz=0.025mm/t、ap=0.5mm、ae=6mm、Wet
工具径:φ8×R0.5(特型)  切削長:120mm

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例3

SSEH4080W-R05/他社品

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例4

専用強靱母材と滑らかなラジアス形状との組み合わせにより、SSEH型は欠損せずに継続使用可能であったが、他社品は欠損に至った

(3)SUS304切削
vc=50m/min、fz=0.04mm/t、ap=5mm、ae=1mm、Dry
工具径 :φ6×R1  切削長:20m

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例5

SSEH4060W-R10/従来品

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 使用事例6

耐熱性が要求されるドライ加工においても切味重視刃型により発熱を抑制。従来品は境界部欠損に至るが、SSEH型は欠損することもなく切削長70mまで継続使用可能であった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面加工

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 推奨切削条件表1

溝加工

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1. 安定した加工を行う場合は剛性の高い機械で御使用ください。
2. ステンレス鋼、耐熱合金を切削する場合にはウェット加工を推奨します。
3. ワークや機械により振動や異音が発生する時は状況に応じて切削条件を変更してください。

適用被削材

一般
炭素
合金
プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステン
レス鋼
Ti合金
耐熱
合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラ
ファイト
CFRP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
--------

選定サポート情報

シリーズ選択ガイド

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型 選定サポート

赤丸:最適(第一推奨)   ◎:最適   ○:適用   無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
12
0.5
14.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

12,886( 14,175円 )

1日目

5
13
0.5
15.5
6
60
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

6
13
1
-
6
60
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

14,343( 15,777円 )

1日目

8
19
1
-
8
80
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

17,948( 19,743円 )

1日目

10
22
1
-
10
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

23,624( 25,986円 )

1日目

10
22
3
-
10
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

23,624( 25,986円 )

1日目

12
26
1
-
12
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

29,683( 32,651円 )

1日目

12
26
3
-
12
90
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

29,683( 32,651円 )

1日目

16
32
1
-
16
115
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

63,431( 69,774円 )

1日目

16
32
3
-
16
115
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

63,431( 69,774円 )

1日目

20
40
1
-
20
125
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

105,079( 115,587円 )

1日目

20
40
3
-
20
125
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

105,079( 115,587円 )

1日目

25
50
1
-
25
140
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

131,157( 144,273円 )

1日目

25
50
3
-
25
140
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

131,157( 144,273円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R 型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト