(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSX40300-R02-2D-ACF20
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 チョウコウエンドミル

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 GSX40300-R02-2D-ACF20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,612円
税込単価
7,273円

住友電工ハードメタル GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

GSX40300-R02-2D-ACF20 解除

Loading...

GSX40300-R02-2D-ACF20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

  • 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性向上しました。
  • 耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました。

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様1

 

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、工具交換時の径補正が不要

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様2

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様3

切削長25m加工後の加工面性状

工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油材水溶性
設備立形M/C BT30
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様4

性能・試験情報

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様5-1

切削速度(m/min)/被削材の硬さ(HRC)

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 仕様5-2

膜硬度(GPa)/酸化開始温度(℃)

外形図

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 外形図

推奨切削条件

適用被削材

一般鋼炭素鋼合金鋼プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステン
レス鋼
Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラ
ファイト
CF
RP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
------

選定サポート情報

GSX MILLシリーズ一覧

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型 選定サポート情報1

◎:最適  ○:適用  無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSX40300-R02-2D-ACF20

3
8
0.2
9.5
6
45
15
Fig1

1個

6,612( 7,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

GSX40300-R02-2D-ACF20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型の型番GSX40300-R02-2D-ACF20のページです。
型番GSX40300-R02-2D-ACF20に関する仕様情報を記載しております。

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSX40300-R05-2D-ACF20
GSX40400-R02-2D-ACF20
GSX40400-R05-2D-ACF20
GSX40400-R10-2D-ACF20
GSX40500-R02-2D-ACF20
GSX40500-R05-2D-ACF20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)

8,400円

( 9,240円 )
1個 あり

1日目

380.59.564515Fig1

7,998円

( 8,798円 )
1個 あり

1日目

4110.21464515Fig1

8,944円

( 9,838円 )
1個 あり

1日目

4110.51464515Fig1

8,361円

( 9,197円 )
1個 -

1日目

41111464515Fig1

8,137円

( 8,951円 )
1個 あり

1日目

5130.219.665015Fig1

8,944円

( 9,838円 )
1個 あり

1日目

5130.519.665015Fig1

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました