(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAE2060-DA200
スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
36,300円
税込単価
39,930円

【特長】・スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃加工用途(加工形状):平面/側面工...

詳細情報を確認する

型番

DAE2060-DA200 解除

Loading...

 
カタログを表示

DAE2060-DA200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAE2060-DA200

6
20
6
50

1個

36,300( 39,930円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃
加工用途(加工形状):平面/側面
工具材質:ダイヤモンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃の型番DAE2060-DA200のページです。
型番DAE2060-DA200に関する仕様情報を記載しております。

スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DAE2070-DA200
DAE2080-DA200
DAE2090-DA200
DAE2100-DA200
DAE2110-DA200
DAE2120-DA200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

40,577円

( 44,635円 )
1個 -

1日目

720860

39,240円

( 43,164円 )
1個 -

5日目

820860

44,081円

( 48,489円 )
1個 -

1日目

9251071

42,060円

( 46,266円 )
1個 -

5日目

10251071

48,540円

( 53,394円 )
1個 -

1日目

11251275

42,315円

( 46,547円 )
1個 -

5日目

12251275

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました