(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAE1050-DA200
スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
26,563円
税込単価
29,219円

住友電工ハードメタル,スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃。加工用途(加工形状)...

詳細情報を確認する

型番

DAE1050-DA200 解除

Loading...

 
カタログを表示

DAE1050-DA200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAE1050-DA200

5
12
50

1個

26,563( 29,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル,スミダイヤエンドミルDAE型2枚刃。
加工用途(加工形状)平面/側面,工具材質 ダイヤモンド,被削材 アルミ/銅/グラファイト
コーティング,ノンコート,標準/追加工区分,メーカー標準品,刃長(mm)5
刃数(枚)1シャンク径(mm)6ねじれ角ネジレなし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃の型番DAE1050-DA200のページです。
型番DAE1050-DA200に関する仕様情報を記載しております。

スミダイヤエンドミルDAE型1枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DAE1040-DA200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
首下長
(mm)
全長
(mm)

24,180円

( 26,598円 )
1個 -

5日目

41045

ダイヤスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました