(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボールエンドミル BNBC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BNBC2R020-0054-BN700
モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボールエンドミル BNBC型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
18,665円
税込単価
20,532円

住友電工ハードメタル モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボ...

詳細情報を確認する

型番

BNBC2R020-0054-BN700 解除

Loading...

 
カタログを表示

BNBC2R020-0054-BN700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNBC2R020-0054-BN700

0.4
0.3
0.2
0.5
0.37

1個

18,665( 20,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボールエンドミル BNBC型。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボールエンドミル BNBC型の型番BNBC2R020-0054-BN700のページです。
型番BNBC2R020-0054-BN700に関する仕様情報を記載しております。

モールドフィニッシュマスター スミボロン 銅電極加工用ボールエンドミル BNBC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNBC2R010-0034-BN700
BNBC2R010-0104-BN700
BNBC2R020-0204-BN700
BNBC2R030-0104-BN700
BNBC2R030-0304-BN700
BNBC2R050-0304-BN700
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)

18,665円

( 20,532円 )
1個 -

1日目

0.20.20.10.30.17

18,665円

( 20,532円 )
1個 -

1日目

0.20.20.110.17

18,665円

( 20,532円 )
1個 -

1日目

0.40.30.220.37

19,493円

( 21,442円 )
1個 -

1日目

0.60.40.310.57

19,493円

( 21,442円 )
1個 -

1日目

0.60.40.330.57

19,493円

( 21,442円 )
1個 -

1日目

10.60.530.97

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました