(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNBR2D100R005-0304-BNX20
モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 SEDセッサクコウグ

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 BNBR2D100R005-0304-BNX20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,811円
税込単価
21,792円

住友電工ハードメタル モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンド...

詳細情報を確認する

型番

BNBR2D100R005-0304-BNX20 解除

Loading...

BNBR2D100R005-0304-BNX20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

60HRCを超える高硬度鋼に対応
  • プレハードン鋼、高硬度鋼の高速・高精度・長寿命加工を実現
  • 優れた加工面品位を実現
  • 磨き作業時間を大幅に短縮可能
  • 倣い加工、面加工に適した刃先設計×材種の組合せによりあらゆる加工への対応可能

さらい刃の採用(刃径φ1.0mm以上)による加工面品位向上

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様1
モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様2

さらい刃有り

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様3

さらい刃無し

耐摩耗性に優れるスミボロンBNX20+最適刃先設計の組合せによる長寿命化

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様4

BNBR型/摩耗小

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様5

他社品/欠損

被削材STAVAX
(52HRC)
使用工具BNBR 2D200R050-0604
(φ2×RE0.5)
切削条件n=20,000min-1、vf=400mm/min、
ap=0.03mm、pf=0.70mm オイルミスト

優れた耐摩耗性で、超硬エンドミルの約10倍の工具寿命を実現

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様6

底刃摩耗量(mm)/切削長(m)

被削材STAVAX(52HRC)
使用工具BNBR 2D200R050-0604(φ2×RE0.5)
切削条件BNBR型n=20,000min-1、vf=800mm/min
ap=0.03mm、pf=0.70mm オイルミスト
超硬
コーティング
n=4,800min-1、vf=120mm/min
ap=0.03mm、pf=0.70mm オイルミスト

工具損傷比較

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様7

BNBR型/摩耗小

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 仕様8

超硬コーティング/欠損

外形図

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 外形図

使用方法・使用事例

等高線加工時の刃先逃げ面摩耗量:0.015mm

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 使用例1
モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 使用例2

断面プロファイル

被削材STAVAX(52HRC)
使用工具BNBR 2D200R010-0604(φ2×RE0.1)
切削条件切削長=20m
n=35,000min-1、vf=1,000mm/min、ap=0.005mm、pf=0.005mm オイルミスト
モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 使用例3

被削材:ELMAX(60HRC)

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 使用例4

R0.2ボール(走査線仕上げ8ヶ所加工後)

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 使用例5

断面曲線

加工内容工具回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
XY
(mm)
Z
(mm)
残り代加工時間
等高線粗加工φ0.5 RE0.1 ラジアスエンドミル
BNBR 2D050R010-0154
40,0004000.100.010.0515分
等高線粗加工R0.2 ボールエンドミル
BNBP 2R020-0124
40,0004000.050.020.0120分
等高線仕上加工R0.2 ボールエンドミル
BNBP 2R020-0124
40,0004000.000.02012分
走査線仕上加工R0.2 ボールエンドミル
BNBP 2R020-0124
40,0004000.03008分

推奨切削条件

推奨切削条件表

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型 切削条件表

切削条件時の注意

  • 1. 安定した切削を行うため、剛性の高い機械を使用してください。
  • 2. 切削液は不水溶性を用い、ミストまたは外部給油での使用を推奨します。
    ご使用の際は、加工時に発生する火花や工具破損による火災発生の危険がありますので、防火対策を必ず施してください。
  • 3. 工具の突き出し量は、できるだけ短くしてご使用ください。
  • 4. 機械剛性等により条件が異なる事がありますので、その都度条件を調整してください。
  • 5. 条件表の切込み量は最大値を示しております。必要とする加工面粗度に応じて切込み量を調整してください。

適用被削材

一般鋼炭素鋼合金鋼プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステン
レス鋼
Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラ
ファイト
CF
RP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
-------××--

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNBR2D100R005-0304-BNX20

1
0.7
0.05
3
0.97

1個

19,811( 21,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型。

カタログ

 

Loading...

BNBR2D100R005-0304-BNX20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型の型番BNBR2D100R005-0304-BNX20のページです。
型番BNBR2D100R005-0304-BNX20に関する仕様情報を記載しております。

モールドフィニッシュマスター スミボロン ラジアスエンドミル BNBR型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNBR2D050R005-0054-BNX20
BNBR2D050R005-0154-BNX20
BNBR2D050R005-0254-BNX20
BNBR2D100R005-0504-BNX20
BNBR2D100R010-0304-BNX20
BNBR2D100R010-0504-BNX20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)

20,130円

( 22,143円 )
1個 -

1日目

0.50.30.050.50.47

20,448円

( 22,493円 )
1個 -

1日目

0.50.30.051.50.47

21,531円

( 23,684円 )
1個 -

1日目

0.50.30.052.50.47

20,830円

( 22,913円 )
1個 -

1日目

10.70.0550.97

19,811円

( 21,792円 )
1個 -

1日目

10.70.130.97

20,830円

( 22,913円 )
1個 -

1日目

10.70.150.97

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました