(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小内径溝入れ SIGC用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC08L200-010-PR1535
小内径溝入れ SIGC用チップ チップ

通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

【特長】・小内径溝入れ SIGC用チップ・勝手:左・材種:超硬・コーティング:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GC08L200-010-PR1535 解除

Loading...

 
カタログを表示

GC08L200-010-PR1535 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC08L200-010-PR1535

0.1
2
SIGCL0812-EH、SIGCL0806-WH
PR1535

5個

1,970( 2,167円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小内径溝入れ SIGC用チップ
・勝手:左
・材種:超硬
・コーティング:PVDコーティング
・コーナーR:0.05mm/0.1mm/0.2mm
・刃幅公差:±0.025mm
【用途】
溝入れ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小内径溝入れ SIGC用チップの型番GC08L200-010-PR1535のページです。
型番GC08L200-010-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

小内径溝入れ SIGC用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GC08L120-005-PR1725
GC08L125-005-PR1535
GC08L125-005-PR1725
GC08L200-010-PR1725
GC10L100-005-PR1535
GC10L100-005-PR1725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
適合ホルダ 材種記号

1,970円

( 2,167円 )
5個 -

4日目

0.051.2SIGCL0812-EH、SIGCL0806-WHPR1725

1,970円

( 2,167円 )
5個 -

4日目

0.051.25SIGCL0812-EH、SIGCL0806-WHPR1535

1,970円

( 2,167円 )
5個 -

4日目

0.051.25SIGCL0812-EH、SIGCL0806-WHPR1725

1,970円

( 2,167円 )
5個 -

4日目

0.12SIGCL0812-EH、SIGCL0806-WHPR1725

2,050円

( 2,255円 )
5個 -

4日目

0.051SIGCL1016-EH、SIGCL1008-WH-L85PR1535

2,050円

( 2,255円 )
5個 -

4日目

0.051SIGCL1016-EH、SIGCL1008-WH-L85PR1725

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました