(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高感度異物検査で、製品の安全と安心をサポート・便利で豊富な検査機能:...
AD-4991-2510
AD-4991-2515
AD-4991-3530
〔高感度異物検査で、製品の安全と安心をサポート〕
PL法やHACCCPの普及から極めて重要なテーマになっている異物の検出・除去。食品・医薬品・衣料品・科学原材料などの製造・加工工程において、被検査品内の様々な異物を検出、異物混入を未然に防ぎ、商品の品質を高めます。
〔X線検査機とは〕
人体に関する安全性
日本の法律では電離放射線障害防止規則によって、装置からの漏れX線の線量が3ヶ月で1.3ミリシーベルトを超える場合、放射線の管理区域を設定しエックス線操作主任者を選任しなければなりません。
本検査装置では、装置の何れの箇所においても漏れX線の線量が毎時1マイクロシーベルト以下であり、3ヶ月で1.3ミリシーベルトを超えることはありません。
その為、装置内部は管理区域となる装置に該当しますが、管理区域の設定とエックス線作業主任者の選任は必要ありません。
安全管理(定期点検)
使用者は6ヶ月に1回X線漏えい測定を行い、結果を5年間保存する必要があります。
(電離放射線障害防止規則 第7章54条)
X線検査機の労働基準監督署長への届出
労働安全衛生法 第88条によって、お客様が装置を設置する30日前までお客様がその計画を「機械等設置届」にて所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
AD-4991-2510 | AD-4991-2515 | AD-4991-3530 | |
---|---|---|---|
ベルト幅 | 250mm | 350mm | |
機長 | 800mm | ||
パスライン | 720-860mm | ||
X線出力 | 100W(50kV_2mA) | 150W(50kV_3mA) | 300W(75kV_4mA) |
ベルト速度 | 10~45m/min | 10~70m/min | 10~45m/min |
搬送重量 | 5kg | 5kg(※1) | 5kg |
検査可能寸法 | ![]() | ![]() | ![]() |
使用環境 | 0~35℃ 30~85%RH 結露なきこと | ||
保護等級 | 検査室内:IP66準拠 | ||
電源 | AC100~240±10% 単相 50/60Hz D種接地(※3) | ||
最大消費電力 | 約570VA(※2) | 約670VA(※2) | 約900VA(※2) |
質量 | 約90kg | 約105kg | 約165kg |
表示操作画面 | 15インチTFTカラーLCD タッチパネル | ||
筐体材質 | SUS304 | ||
ベルト材質 | ポリウレタン 抗菌防カビ仕様(※4) | ||
遮蔽カーテン | タングステンカーテン | ||
X線漏洩線量 | 筺体外壁全周:1μSv/h以下 | ||
通信機能 | Modbus TCP/Modbus RTU RS232/485(切り替え) TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ接続用) USB(USBメモリ、データ保存・画像取込、ポストスクリプト対応プリンタ接続用) | ||
外部入力 | 無電圧接点入力 8点(※5) | ||
外部出力 | リレー接点出力 8点(※5) | ||
登録品種数 | 1000品種(10グループ×100品種) |
(※1)速度により制限があります。
(※2)電源ケーブルは付属しません。別売りの電源ケーブルをご購入頂くか、お客様にてご用意願います。
(※3)選別機接続時の最大消費電力です。
(※4)食品衛生に関する厚生省告示第370号に合格。
(※5)オプションで更に8点追加可能です。
*シグナルタワー(3色・警報音付き)は標準装備
有効検出間口における製品検査の検査可能範囲目安
単位:mm
ラインナップ | 製品高さ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
AD-4991-2510 | 製品幅 | 240 | 228 | 217 | 206 | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-4991-2515 | 製品幅 | 240 | 238 | 227 | 221 | 215 | 209 | 203 | 197 | 191 | 185 | 179 | 173 | 167 | - | - | - |
AD-4991-3530 | 製品幅 | 340 | 311 | 323 | 315 | 306 | 298 | 290 | 281 | 273 | 263 | 256 | 248 | 240 | 231 | 223 | 215 |
①豊富な検査機能
●異物検出機能
高感度で大、中、小、線状、濃淡異物レベル分け判定機能
●形状検査機能
製品の異形やワレ、カケなどの形状不良の検査が可能
●個数検査・位置検査機能
正量品を登録することで、万が一の欠品や位置ずれも見逃さない
●質量推定機能
X線の検査画像から検出物の質量を推定
●マスキング機能
商品に合わせてマスキングすることで誤検出をなくし、検出感度が向上
●噛み込み検査機能(Option機能)
パッケージシール部分への商品噛み込み検査が可能
②大きな液晶タッチパネル
③スリムデザイン
④登録品種 最大1,000品種
⑤USBメモリへの出力
※画像のインポート入力及びレポート出力
⑤サニタリー構造でメンテナンス性が向上
ベルト交換も簡単で
メンテナンス時間も短縮
検査室内水洗い可能:IP66準拠
X線漏洩防止カーテンの取り外しも簡単
(万一の取付忘れ監視機能付)
STEP1 製品サイズの確認
▼
STEP2 処理個数を確認 個数(/min)確認
▼
STEP3 検出感度を確認(サンプルテスト)
▼
STEP4 選別機及びオプションの選択
STEP1.製品サイズを確認
有効検出間口における製品検査の検査可能範囲目安
単位:mm
ラインナップ | 製品高さ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
AD-4991-2510 | 製品幅 | 240 | 228 | 217 | 206 | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 140 | 129 | 118 | 107 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-4991-2515 | 製品幅 | 240 | 238 | 227 | 221 | 215 | 209 | 203 | 197 | 191 | 185 | 179 | 173 | 167 | - | - | - |
AD-4991-3530 | 製品幅 | 340 | 311 | 323 | 315 | 306 | 298 | 290 | 281 | 273 | 263 | 256 | 248 | 240 | 231 | 223 | 215 |
※製品高さに対して、お客様の製品の幅が上記サイズより小さいことをご確認頂き、希望機種を選択下さい。
STEP2.処理個数の確認 個数(/min)確認
検査可能製品長 (個包装モード) | 製品間隔 (MIN) | 処理個数 (MAX) | 希望処理条件(例) | 計算式 | 処理可能個数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD4991-2510 | => | ~482mm | 30mm | 350個/min | 例① | 製品長:150mm ベルトスピード:20m/min | =20m÷(150+30)mm | ≒111個 |
例② | 製品長:50mm ベルトスピード:40m/min | =40m÷(50+30)mm | ≒500個=>350個 | |||||
AD4991-2515 | => | ~482mm | 30mm | 545個/min | 例① | 製品長:150mm ベルトスピード:30m/min | =30m÷(150+30)mm | ≒166個 |
例② | 製品長:250mm ベルトスピード:10m/min | =10m÷(250+30)mm | ≒35個 | |||||
AD4991-3530 | => | ~686mm | 30mm | 150個/min | 例① | 製品長:200mm ベルトスピード:25m/min | =25m÷(200+30)mm | ≒108個 |
例② | 製品長:150mm ベルトスピード:35m/min | =35m÷(150+30)mm | ≒194個=>150個 | |||||
※上記処理個数(MAX)は、異物検査のみの場合です。形状検査や員数検査などその他検査を併せて行う場合は、処理個数は少なくなります。 ※上記表は、『個包装モード』を使用した時の表になります。検査可能製品長・処理個数が合わない場合も、別モードで対応可能な場合がございます。ご相談下さい。 ※上記計算式は、一つの目安としてお使いください。 |
STEP3.検出感度を確認(サンプルテスト)
X線検査装置は、お客様の製品、処理個数、ベルトスピードで検出感度が変化いたします。
検出感度の目安として、必ずサンプルテストのご依頼をください。
サンプルテストは無料対応となっております。
◆サンプルテストのルーティン(例)
1. 申込用紙から依頼
2. メーカーよりお客様にコンタクト
3. サンプル品の送付
4. サンプルテスト実施
5. 報告書作成
6. テスト結果のご報告
STEP4.選別機及びオプションの確認
◆選別機
エアージェット式選別機
フリッパ選別機
コンベアドロップ選別機
プッシャ選別機
◆Option品
型名 | 商品名 | JAN Code | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|
AX-KO1156A-300 | AC電源ケーブル 3m | 4981046063739 | \3,000.- |
AX-KO1156A-500 | AC電源ケーブル 5m | 4981046063746 | \5,000.- |
*ご購入前の届出、後の設定方法・ご使用方法等は、下記動画を参考にしてください。
①日常の使用方法
②操作方法 異物検出設定
③安全管理(搬入設置前の届け出及び定期点検)
④異物検出感度イメージ
ご不明点・ご質問・サンプルテスト依頼等は下記からお問い合わせください
【特長】
・高感度異物検査で、製品の安全と安心をサポート
・便利で豊富な検査機能:異物検出機能、形状検査機能、個数検査機能、マスキング機能、質量推定機能、噛み込み検査機能(オプション)
・シグナルタワー(3色・警報音付き)は標準装備
・見やすい15インチカラータッチパネル
・スリムデザイン設計による小型、省スペースを実現
・1000品種登録(画像データも一緒に保存)
・サニタリー構造でメンテナンス性が向上。検査室内はIP66準拠
・X線の漏えい防止の安全設計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針