(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高性能:低抵抗と高剛性を兼ね備えた新タイプのエンドミル・経済性:チッ...
新発想の3角形チップ・縦置き仕様により低抵抗かつ高剛性を実現
高性能×経済性×多機能によりエンドミル加工の課題を解決
■新発想の3角形チップ・縦置き仕様で低抵抗と高剛性を両立
びびりに強く安定加工を実現
MEVの位置付け (イメージ)
MEVはハイレーキ設計で低抵抗。かつ、縦置き仕様で高剛性を実現
従来エンドミルのポジチップタイプとネガチップ・縦置き仕様の両方のメリットを兼ね備えた新タイプの高性能エンドミル
低抵抗かつ高強度な切れ刃/大きな芯厚で高剛性
■チップ
独自の3角形チップで3コーナ使用可能
PR15シリーズは、耐摩耗性と耐溶着性に優れたMEGACOAT NANO®を採用
■ホルダ
シミュレーション解析技術を駆使し、ホルダの最大応力値を低減
ホルダ硬度アップと広いチップ拘束面により、ホルダの耐久性を向上
■肩・溝加工はもちろん、ランピング加工など多様な加工に対応(縦切込み6mm以下)
ランピング加工/平面加工/溝加工/ヘリカル加工/肩加工/ポケット加工
■切削抵抗比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H
■仕上げ面比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×40mm、fz=0.1mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C
■耐びびり性能比較(京セラ社比較)
<肩加工>
切削条件:Vc=200m/min、ap×ae=3×18mm、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H
<溝加工>
切削条件:Vc=220m/min、ap=3mm(溝加工)、fz=0.10mm/t、φ20(3枚刃)、Dry
被削材:SCM440H
■壁面加工精度の例(京セラ社比較)
切削条件:Vc=220m/min、ap×ae=3×10mm(4パス)、fz=0.15mm/t、φ50(5枚刃)、Dry
被削材:S50C
※壁面の精度は切削条件、加工環境、チップの組合せなどによって変動します
■ホルダ耐久性比較(京セラ社比較)
※推奨条件外での高送り比較
切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=5×7.5mm、fz=0.25mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H
■耐摩耗性比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=180m/min、ap×ae=3×10mm、fz=0.1mm/t、φ20、Dry
被削材:SKD11(30~35HS)
■耐欠損性比較(京セラ社比較)
切削条件:Vc=120m/min、ap×ae=2×10mm、fz=0.3-0.36mm/t、φ20(1枚刃切削)、Dry
被削材:SCM440H(37~39HS)
加工実例
<機械部品 SUS420>
Vc=180m/min
ap×ae=1×~50mm
fz=0.1mm/t Dry
MEV50-S32-06-5T(5枚刃)
TOMT060508ER-GM PR1535
加工能率
MEVは切削速度をアップしても切削音良好
底面の仕上げ面粗さも良好で加工能率1.6倍を達成
(ユーザー様の評価による)
<プレート SS400>
Vc=180m/min
ap=3mm
fz=0.14mm/t Dry
MEV22-S20-06-3T(φ22-3枚刃)
TOMT060508ER-GM PR1525
加工数
MEVは他社品Fに対して工具寿命2.4倍を達成
切削音も静かで仕上げ面が良好
(ユーザー様の評価による)
★第1推奨 ☆第2推奨
切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します
仕上げ面を重視する場合は湿式加工を推奨します
使用分類の目安
★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨
(高硬度は45HRC以下の場合)
部品・適合チップ
最大傾斜角度による最小切削長さLの計算式
L=ap/tan RMPX
ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください
×:最大加工穴直径オーバー
ヘリカル中心に芯が残る
×:最大加工穴直径未満
中央の削り残し部がホルダに干渉
型番 | 最小加工穴直径 | 最大加工穴直径 |
---|---|---|
MEV…06… | 2×DC-5 | 2×DC-2 |
型番 | 最小加工深さ Pd | 底面が平坦となる 最小切削長 X |
---|---|---|
MEV…06… | 0.25 | DC-3 |
ドリリング後、そのまま横送り加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまでは、テーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.1mm/rev以下にしてください
Loading...
【特長】
・高性能:低抵抗と高剛性を兼ね備えた新タイプのエンドミル
・経済性:チップは3コーナ仕様。チップとホルダの長寿命化を実現
・多機能:多様な加工に対応する高い汎用性
MEV25-S20-06-3Tで型番確定
高性能エンドミル MEVの型番MEV25-S20-06-3Tのページです。
型番MEV25-S20-06-3Tに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MEV20-S20-06-2T |
MEV20-S20-06-3T |
MEV22-S20-06-3T |
MEV25-S25-06-170-2T |
MEV25-S25-06-2T |
MEV25-S25-06-3T |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長 (mm) | すくい角(° )A.R.(MAX) | すくい角(° )R.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,930円 ( 24,123円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20 | 110 | 20 | 2 | 30 | 17 | –38 | |
24,230円 ( 26,653円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 110 | 20 | 3 | 30 | 17 | –38 | |
25,090円 ( 27,599円 ) | 1個 | - | 4日目 | 22 | 110 | 20 | 3 | 26 | 17 | –37 | |
28,970円 ( 31,867円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 170 | 25 | 2 | 50 | 17 | –37 | |
24,560円 ( 27,016円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | 120 | 25 | 2 | 32 | 17 | –37 | |
26,340円 ( 28,974円 ) | 1個 | - | 3日目 | 25 | 120 | 25 | 3 | 32 | 17 | –37 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針