(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MECHT80R-17-4-6T-M
チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT ホルダー

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT MECHT80R-17-4-6T-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
204,770円
税込単価
225,247円

【特長】・専用設計でびびりや切りくずトラブルを解決・低抵抗JSブレーカと強靭P...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

MECHT80R-17-4-6T-M 解除

Loading...

MECHT80R-17-4-6T-M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チタン合金加工に特化した専用設計で安定加工を実現

  • 安定加工を実現するチップコンビネーション
  • 信頼性の高いホルダ設計
  • 優れた切りくず排出性

<独自のチップコンビネーション>
負荷の大きい先端刃を大型化 (φ32除く)
耐欠損性の向上により安定加工を実現

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像

(MECHT50R-1711タイプ)

<信頼性の高いホルダ設計>
先端刃は2面拘束で強固に固定
 

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像
  • インロー径
    サイズアップにより締結力向上、びびりを抑制
    φ50…インロー径φ27(従来品:φ22)
  • ホルダ硬度:従来比15%アップ
  • ホルダ仕様:刃列・段数などの特注対応も可能

<優れた切りくず排出性>

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像

新設計フルート
滑らかで大きなフルート。切りくず詰まりを抑制

全チップにクーラントホール
穴径を最適化、流量と流速を確保。
チップ刃先の冷却効果に加え、スムーズな切りくず排出を実現

低抵抗:JSブレーカ
切れ味良好で切削熱の発生を抑制
長寿命加工を実現
強靭:PR1535
欠損を抑制する強靭母材と耐熱性に優れるMEGACOAT NANO®の組合せで安定加工

性能・試験情報

寿命比較(京セラ社内評価)

MECHTは刃先状態良好で他社品Aに対して1.5倍以上の長寿命化を実現

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像

切削条件:Vc=40m/min、ap×ae=43×20mm、fz=0.12mm/t、φ50(5刃列)、Wet(外部+内部)
被削材:Ti-6Al-4V マシン:BT50

チタン合金 溝加工(京セラ社内評価)

溝深さ ap=20mm(0.4DC)
切りくず詰まりやびびり発生がなく安定加工を実現

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像

切りくず詰まり:なし
びびり発生:なし

切削条件:Vc=40m/min、ap×ae=20×50mm(溝加工)、fz=0.08mm/t、φ50(5刃列)、Wet(外部+内部)
被削材:Ti-6Al-4V
マシン:BT50

加工実例

<航空機部品Ti-6Al-4V>
  • Vc=55m/min(n=350min-1
  • ap×ae=24×16mm
  • fz=0.09mm/t(Vf=126mm/min)
  • Wet(内部給油)

MECHT50R-1711-3-4T-M
BDMT170408ER-JSPR1535(1段目)
BDMT11T308ER-JSPR1535(2/3段目)

 

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像

加工能率

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 関連画像
  • MECHT:Vf=126mm/min
  • 他社品B:Vf=84mm/min

MECHTは送りアップしても切りくず排出性良好、安定加工が可能
寿命同等で加工能率1.5倍を達成
(ユーザ様の評価による)

外形図

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 外形図

エンドミル/シェルミル

推奨切削条件

推奨切削条件表

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 推奨切削条件表

注意・禁止事項

段数が2段目以上のチップは「コーナR0.8以下」を使用ください

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(mm)
穴径(mm)
アーバ取付ボルト
段数
刃列
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MECHT80R-17-4-6T-M

80
アーバー
80
-
24
60
-
32
HH16X65
4
6

1個

204,770( 225,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用設計でびびりや切りくずトラブルを解決
・低抵抗JSブレーカと強靭PVDコーティングの組合せで長寿命

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MECHT80R-17-4-6T-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHTの型番MECHT80R-17-4-6T-Mのページです。
型番MECHT80R-17-4-6T-Mに関する仕様情報を記載しております。

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MECHT32-S32-11-5-4T
MECHT50R-1711-3-4T-M
MECHT50R-1711-4-5T-M
MECHT63R-17-4-5T-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
取付け方法 全長
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長
(mm)
穴径
(mm)
アーバ取付ボルト 段数 刃列

150,430円

( 165,473円 )
1個 -

4日目

32柄付きタイプ14032204655--54

122,220円

( 134,442円 )
1個 -

4日目

50アーバー55-1234-27HH12X4034

183,840円

( 202,224円 )
1個 -

4日目

50アーバー65-2043-27HH12X5045

185,210円

( 203,731円 )
1個 -

4日目

63アーバー80-2060-27HH12X6545

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました