(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MEAS32-S32-13-2T-200
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS ホルダー

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS MEAS32-S32-13-2T-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,230円
税込単価
47,553円

【特長】・チップ飛散防止機構で高い信頼性。アルミニウム合金の高速・高能率加工を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

MEAS32-S32-13-2T-200 解除

Loading...

MEAS32-S32-13-2T-200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<MEAS>アルミ加工用 高能率エンドミル

高い信頼性。アルミニウム合金の高速・高能率加工を実現

  • 鋭い切れ味で低抵抗
  • 最大沈み角度20°(φ25)の3次元加工に対応
  • 独自の水素フリーDLCコーティング PDL025

■高い信頼性で高能率加工

セレーション構造を採用
アルミニウム合金の高速加工に対応(φ32:推奨の最大切削速度 Vc=3,000m/min)

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 関連画像1
  • バランス等級 G6.3
    高速回転時の振動抑制(ISO1940/1)
  • M4 クランプスクリュー
  • 独自セレーション構造
    クランプスクリューの折損を防止
    高い安全性を確保

セレーション構造の効果(イメージ)

セレーション部で遠心力を受けるため、クランプスクリューへの負荷が低減
クランプスクリューの折損を防止し、高速回転でも高い安全性を確保

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 関連画像2

■真のすくい角を最大20°を確保
低抵抗でびびりに強い

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 関連画像3

真のすくい角:最大20°

■多様な加工に対応

最大沈み角度 20 °(φ25)
1本の工具で肩・溝加工、ランピング・ヘリカル加工などにも対応

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 関連画像4

大きな沈み角度に対応

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS切削抵抗比較

切削条件:Vc=390m/min、ap×ae=8×5mm、Dry、カッタ径 φ25mm(2枚刃)
被削材:A7075

外形図

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップの装着方法について

  • (1)チップ取付部の切りくずなどのゴミは、確実に除去してください
  • (2)クランプスクリューは
    ・ テーパ部とねじ部に焼き付き防止剤を塗布してください
    ・ レンチ先端部(先端部は磁石化処理済み)に取り付け、チップ後端側をチップ座面(セレーション面)方向に軽く押し当てながら、締込んでください(右の写真を参照)
    (推奨締付けトルク 3.5N・m)
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 機械剛性やワーク剛性等、実際の加工状況に応じて切削速度と送りを推奨範囲内で調整してください
  • 推奨切削速度を超える条件では使用しないでください
  • 定期的にチップのクランプスクリューを交換してください
    万が一のカッタの破損、飛散に対し、十分な安全カバーなどをご使用ください
  • 高速回転(10,000min-1以上)で使用する場合は、工具本体とアーバの組み合わせで、右記の値を参考にバランス取りを行ってください
回転数
(min-1
ISOバランス等級
ISO 1940-1/8821
(JIS B0905)
~20,000G16
~30,000G6.3
30,000~G2.5

注意・禁止事項

  • コーナR(RE)3.2以上のチップを取付ける場合、本体角部にR3.5mm以上の追加工を施してください(コーナR(RE)3.0以下の場合、追加工は不要です)
  • 焼付き防止剤は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してください

斜め沈み加工(ランピング加工) 注意点

  • 斜め沈み加工の角度はRMPX以下に設定してください
    送りは50%以下を目安として設定してください

最大傾斜角度による切削長さLの計算式
L=ap/tan RMPX

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 注意1

バーチカル(プランジ)加工 注意点

  • ※バーチカル(プランジ)加工時の送りはfz=0.1(mm/t)以下に設定してください
チップ型番最大横切込み(ae)
KCGT13型8mm

ヘリカル加工 注意点

  • ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内でご使用ください
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 注意2

× 最大加工径オーバー

ヘリカル中心に芯が残る

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 注意3

× 最小加工径未満

中央の削り残し部がホルダに干渉

型番最小加工穴直径最大加工穴直径一周当たりの
最大沈み深さ
MEAS…13…2×DC-162×DC-33.5
  • カッタ方向は、反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
  • テーブル送りは、推奨条件の50%に下げてください
  • 切りくずが繋がる場合がありますので安全な環境下で加工してください

ドリリング加工 注意点

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 注意3

【ドリリング深さ】

  • 表のPd値をご参照ください(Pd:最大加工深さを示す)

【ドリリング後の横送り加工】

  • (1)中心部のコア(削り残し部分)が切削されるまで、送りをfz=0.15(mm/t)以下にしてください
  • (2)ドリリング加工時は、軸方向の1回転当たり送り速度をf=0.1(mm/rev)以下にしてください
型番最大加工深さ
Pd
底面が平坦となる
最小切削長 X
MEAS…13…3.5DC-16

使用に関して[危険]

必ず推奨条件内で使用してください

  • 本体記載の最高回転数以上で回転させないでください
    遠心力、切削負荷によりチップの飛散が生じる恐れがあります
  • 以下の状態では使用しないでください
    刃数を減らす(1枚飛び等も不可)
    本体に損傷等の異常が発生している
  • チップ着脱時には、必ず保護手袋等の保護具を着用して作業してください
    刃先との接触により、けがをする恐れがあります

動バランスに関して

カッタは出荷時にバランス調整済みです

  • ISOバランス等級(ISO1940/1)G6.3にバランス調整を実施しております
  • 高速回転(10,000min-1以上)で使用する場合は、工具本体とアーバの組み合わせで、下記の値を参考にバランス取りを行ってください

カッタ外周側に動バランス調整スクリューを挿入しています。動バランスが崩れる恐れがありますので操作しないでください

回転数
(min-1
ISOバランス等級
ISO 1940-1/8821
(JIS B0905)
~20,000G16
~30,000G6.3
30,000~G2.5

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(mm)
すくい角(° )R.R.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MEAS32-S32-13-2T-200

32
200
32
2
119
-13

1個

43,230( 47,553円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ飛散防止機構で高い信頼性。アルミニウム合金の高速・高能率加工を実現
・大きな沈み角度に対応し多様な加工が可能
・鋭い切れ刃で低抵抗

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MEAS32-S32-13-2T-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 高能率エンドミル MEASの型番MEAS32-S32-13-2T-200のページです。
型番MEAS32-S32-13-2T-200に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用 高能率エンドミル MEASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MEAS25-S25-13-2T
MEAS25-S25-13-2T-170
MEAS28-S25-13-2T
MEAS32-S32-13-2T
MEAS35-S32-13-2T
MEAS40-S32-13-3T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長
(mm)
すくい角(° )R.R.

36,880円

( 40,568円 )
1個 -

4日目

2512525249-14

40,590円

( 44,649円 )
1個 -

4日目

2517025289-14

39,580円

( 43,538円 )
1個 -

4日目

2812525240-13

39,380円

( 43,318円 )
1個 -

4日目

3215032269-13

41,740円

( 45,914円 )
1個 -

4日目

3515032250-13

45,930円

( 50,523円 )
1個 -

4日目

4015032350-12

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました