(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFK160R-11-18T-M-SF
MFK-SF フェースミル ホルダー

MFK-SF フェースミル MFK160R-11-18T-M-SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
198,210円
税込単価
218,031円

【特長】・刃振れ調整機構付き鋳鉄加工用カッタ・セラミックチップとCBNワイパー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

MFK160R-11-18T-M-SF 解除

Loading...

MFK160R-11-18T-M-SF の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋳鉄の高速・高精度加工を実現

  • 鋳鉄加工用高速多刃仕様カッタ
  • 刃振れ調整機構付きで面粗さ向上
  • 高能率・高精度加工を両立

(1)刃振れ調整機構付きで高精度加工を実現

刃振れ調整が可能な多刃カッタ
セラミックチップとCBNワイパーチップとの組合せで、鋳鉄の高速・高精度加工を実現

(2)高能率加工を実現する特殊チップ構造

ヘリカル切れ刃構造で低抵抗

MFK-SF フェースミル 関連画像

最大A.R.+15°

ダブルエッジ構造で欠損を抑制

MFK-SF フェースミル 関連画像

性能・試験情報

■切削抵抗比較(京セラ社比較)

MFK-SF フェースミル 関連画像

径方向の合力/軸方向の合力
切削条件:Vc=180m/min、fz=0.3mm/t、ap×ae=3.0×62mm、Dry
被削材:FCD600、φ125

■耐欠損性比較(京セラ社比較)

MFK-SF フェースミル 関連画像

切削条件:Vc=300m/min、fz=0.5mm/t、ap=2.0mm、Wet
被削材:FCD450(4ケ穴)

■加工面比較(京セラ社比較)

MFK-SF フェースミル 関連画像

切削条件:Vc=180m/min、fz=0.3mm/t、ap×ae=3×78mm、Dry
被削材:FCD600

バリ比較(京セラ社比較)

MFK-SF フェースミル

切れ味が良くバリを抑制

外形図

MFK-SF フェースミル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

刃振れ調整方法

  • 1. すべての部品をホルダに取付けてください。
  • 2. ロケータ後端部を調整ねじと接触させ(図1)、
    内側へ軽く押し当ててください(図2)
    ロケータ固定ねじを仮締めしてください
  • 3. チップをロケータに取付けてください(図3)
    締付ねじを仮締めしてください。仮締めする際は、押え金具がチップと接触後、40~45°締め付ける程度としてください
  • 4. 仮締めしたロケータ固定ねじを緩めてください(図4)
  • 5. 調整ねじを回し、突出し量を調整してください(図5)
  • 6. 締付ねじを締付け、チップを固定してください(締付けトルク:6N・m)
  • 7. ロケータ固定ねじを締め付けてください(締付けトルク:10N・m)

注意点

  • 1. 調整は、手順1~7に従って操作してください
  • 2. 調整の際、クランプボルトは緩めた状態にしてください
    締め付けられている状態で調整ねじを回すと、調整ねじのねじ部が損傷する恐れがあります
  • 3. 調整後、調整チップの刃振れを5μm以内に確保してください
MFK-SF フェースミル 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

★第1推奨、☆第2推奨
MFK-SF フェースミル 関連画像

セラミック・CBN

ノンブレーカ

MFK-SF フェースミル 関連画像

ブレーカ付き

MFK-SF フェースミル 関連画像

CBNワイパーチップ

MFK-SF フェースミル 関連画像

切削条件時の注意

推奨領域

MFK-SF フェースミル 関連画像

被削材:FC/被削材:FCD

  • 1. Wを使用の際には「GM+W」「GH+W」の組合せでご使用ください
  • 2. fz=0.2以上でご使用されますとコーナ部の損傷が大きくなります。Wの主切れ刃はGM、GHより下がっています
    そのため、Wの次に加工を行う刃は設定の2倍の送りでの加工となります

推奨領域(セラミック・CBN)

MFK-SF フェースミル 関連画像

被削材:FC/FCD(セラミック)/被削材:FC/FCD(CBN)

CBNワイパーチップ使用時のご注意

  • 1. CBNワイパーチップは、セラミックチップと組合せてご使用ください
    その際の1刃当たりの送りfzは、0.1mm/t以下としてください
  • 2. CBNワイパーチップの主切れ刃は、セラミックチップより下がっています。そのため、CBNワイパーチップの次に加工を行う刃は設定の2倍の送りでの加工となります

選定サポート情報

部品

MFK-SF フェースミル 選定サポート情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
インロー部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFK160R-11-18T-M-SF

160
18
ミリ仕様

1個

198,210( 218,031円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃振れ調整機構付き鋳鉄加工用カッタ
・セラミックチップとCBNワイパーチップの組合せで、高速・高精度加工を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MFK160R-11-18T-M-SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFK-SF フェースミルの型番MFK160R-11-18T-M-SFのページです。
型番MFK160R-11-18T-M-SFに関する仕様情報を記載しております。

MFK-SF フェースミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MFK100R-11-12T-SF
MFK125R-11-15T-M-SF
MFK125R-11-15T-SF
MFK160R-11-18T-SF
MFK200R-11-24T-M-SF
MFK200R-11-24T-SF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
インロー部

130,040円

( 143,044円 )
1個 -

4日目

10012インチ仕様

164,150円

( 180,565円 )
1個 -

4日目

12515ミリ仕様

164,150円

( 180,565円 )
1個 -

4日目

12515インチ仕様

198,210円

( 218,031円 )
1個 -

4日目

16018インチ仕様

264,300円

( 290,730円 )
1個 -

4日目

20024ミリ仕様

264,300円

( 290,730円 )
1個 -

4日目

20024インチ仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました