(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旋削ホルダ関連部品 クランプスクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-60200TRP
旋削ホルダ関連部品 クランプスクリュー ホルダー

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

種類は旋削ホルダの関連部品です。種類詳細はクランプスクリューです。

詳細情報を確認する

型番

SB-60200TRP 解除

Loading...

カタログを表示

SB-60200TRP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-60200TRP

MFLN□080R-4T(-M)、MFLN□100R-4T~315R-12T(-M)

1個

940( 1,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

種類は旋削ホルダの関連部品です。
種類詳細はクランプスクリューです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削ホルダ関連部品 クランプスクリューの型番SB-60200TRPのページです。
型番SB-60200TRPに関する仕様情報を記載しております。

旋削ホルダ関連部品 クランプスクリューのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SB-3076TRP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

580円

( 638円 )
1個 -

2日目

MEV□-06-□T、MEV032R/040R/050R、MEV20-M10、MEV25-M12、MEV32-M16

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました