(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旋削ホルダ関連部品 ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HH12X50
旋削ホルダ関連部品 ボルト ホルダー

通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

独自のチップコンビネーション設計でチタン合金荒加工の課題を解決します。

詳細情報を確認する

型番

HH12X50 解除

Loading...

カタログを表示

HH12X50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類詳細
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH12X50

アーバ取付ボルト
MECHT50R-1711-4-5T-M

1個

320( 352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のチップコンビネーション設計でチタン合金荒加工の課題を解決します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削ホルダ関連部品 ボルトの型番HH12X50のページです。
型番HH12X50に関する仕様情報を記載しております。

旋削ホルダ関連部品 ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HH8X30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細 適合ホルダ

320円

( 352円 )
1個 -

4日目

セットボルトPTFNR20CA22

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました