(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリゴンテーパシャンク部品 シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリゴンテーパシャンク部品 シート

通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円

PSC規格互換工具である京セラ ポリゴンテーパシャンクの部品 シート。

詳細情報を確認する

型番

SP-441P-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-441P-C

1個

2,920( 3,212円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSC規格互換工具である京セラ ポリゴンテーパシャンクの部品 シート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンテーパシャンク部品 シートの型番SP-441P-Cのページです。
型番SP-441P-Cに関する仕様情報を記載しております。

ポリゴンテーパシャンク部品 シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました