(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZバー用 位置決めピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS3X3P
EZバー用 位置決めピン ホルダー

通常単価(税別)
90円
税込単価
99円

【特長】・旋削ホルダ関連部品です・種類詳細は位置決めピンです【用途】・EZバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。<LCP025097、LCP025140>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

HS3X3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
種類詳細
JANコード
トラスココード
適合ホルダ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS3X3P

ねじ
止めねじ(位置決めピン固定用)
4960664882595
172-7203
EZH080…CT-…
-

1個

90( 99円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削ホルダ関連部品です
・種類詳細は位置決めピンです
【用途】
・EZバー用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。<LCP025097、LCP025140>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZバー用 位置決めピンの型番HS3X3Pのページです。
型番HS3X3Pに関する仕様情報を記載しております。

EZバー用 位置決めピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LCP025097
LCP025110
LCP025140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 JANコード トラスココード 適合ホルダ 質量
(g)

384円

( 422円 )
1個 -

4日目

ピン位置決めピン4960664673315550-1733EZH017…CT-…、EZH020…CT-…、EZH025…CT-…、EZH030…CT-…、EZH035…CT-…、EZH040…CT-…、EZH045…CT-…、EZH050…CT-…、EZH060…CT-…、EZH070…CT-…0.36

350円

( 385円 )
1個 -

4日目

ピン位置決めピン4960664882588173-1918EZH080…CT-…-

384円

( 422円 )
1個 -

4日目

ピン位置決めピン4960664645183550-1741EZH017…HP-…、EZH020…HP-…、EZH025…HP-…、EZH030…HP-…、EZH035…HP-…、EZH040…HP-…、EZH045…HP-…、EZH050…HP-…、EZH060…HP-…、EZH070…HP-…、EZH080…HP-…0.53

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました