(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIGCL0812-EH
高精度 小内径溝入れホルダ SIGC ホルダー

高精度 小内径溝入れホルダ SIGC SIGCL0812-EH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,080円
税込単価
14,388円

【特長】・独自開発のクランプ構造で強固にチップを拘束。高精度な加工を実現・ツイ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~3
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SIGCL0812-EH 解除

Loading...

SIGCL0812-EH の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度な内径溝入れ加工を実現。最小加工径φ8に対応

  • MEGACOAT NANO PLUS PR1725を採用
  • 鋼と超硬ホルダをラインナップ

(1)強固なクランプ構造で高精度加工を実現

ホルダの軸方向からチップを取り付け、底面を面接触で強固に固定
安定拘束により高精度加工を実現

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

軸方向からクランプ

高精度 小内径溝入れSIGC

チップ拘束部(イメージ)
チップを面で支えて安定拘束を実現

(2)優れた切りくず排出性

独自のツインクーラントと最適なフルート形状で優れた切りくず排出性を実現

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

ツインクーラント
・ワーク奥端面を狙い、切りくず排出を促進
・チップ刃先に直接供給。摩耗抑制

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

フルート形状
・ホルダ背面に切りくずをスムーズに排出
・刃先側の切りくずをスムーズに排出

切りくず排出の困難な小内径溝入れ加工で切りくずトラブルを低減
噛み込みを抑制し安定加工を実現

(3)豊富なレパートリーで多彩な内径溝加工に対応

最小加工径φ8に対応
鋼と超硬ホルダをラインナップ

<PR1725>

長寿命加工の実現による設備稼動率の向上
むしれを抑制した美しい仕上げ面により、品質管理のコストダウンを実現

性能・試験情報

■刃先位置の安定性比較(京セラ社比較)

横送り加工後(押し加工)の刃先位置と角度を測定

Z方向の刃先移動量(mm)

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

正面切れ刃角の変化量(')

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

切削条件:Vc=50m/min、ap=0.2mm、f=0.05mm/rev、Wet
被削材:SCM435外径横送り加工(押し加工)

SIGCは、加工後の刃先位置変化が小さく、高精度な加工を実現

■切りくず排出性能比較(京セラ社比較)

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

切削条件:Vc=50m/min、ap=1.0mm(肩加工時)、f=0.03mm/rev、Wet(内部給油)
被削材:SCM415、刃幅2mm

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

切りくず残存率(%)=穴に残った切りくず重量(g)/除去部重量(g)×100

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

切りくず排出状態
SIGCは切りくずの残存なく、排出性が良好

MEGACOAT NANO PLUS

耐摩耗性・耐溶着性に優れるAlTiN/AlCrN系ナノ積層膜を採用
長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現

 

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

<クラック抑制効果>
積層の間隔を従来コーティングに対し、薄くし、積層数を増やすことにより、チッピングなどの異常損傷を抑制

  • 特殊表面層:高い潤滑性
  • 高アルミ含有AlTiN層:高硬度・耐酸化性
  • 最適化したAlCrN層:優れた耐溶着性
  • 強靭微粒超硬母材:高い安定性

■摩擦係数比較(京セラ社比較)

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像
  • 優れた耐摩耗性・耐チッピング性
    ナノ積層被膜構成による高硬度化
    内部応力最適化によるチッピング抑制
  • 美しい仕上げ面
    潤滑性に優れた特殊表面層の採用により、溶着を抑制
  • 多様な被削材に対応
    優れた耐酸化性。高温特性にも優れ、鋼はもちろん、
    ステンレス鋼・快削鋼などの加工にも対応
  • 高い加工安定性
    強靭微粒超硬母材の採用により、安定加工を実現

外形図

高精度 小内径溝入れSIGC 外形図

右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップが適合します
左勝手(L)ホルダには左勝手(L)チップが適合します

本図は右勝手(R)を示す

使用方法・使用事例

使用方法

高精度 小内径溝入れSIGC 使用方法

チップ取付手順

エアーブローなどでチップ取付部の切りくずなどを確実に除去してください
チップホルダに挿入し、ホルダのチップ拘束面に軽く押し当ててください
チップ軽く押し当てながら、チップクランプボルトを適切なトルクで締付けてください
推奨締付トルク:0.8N・m(SB-2270TR)1.2N・m(SB-3070TR)
左勝手(L)ホルダは左ねじ(L)のクランプスクリューが適合します(Fig.1)

高精度 小内径溝入れSIGC 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

高精度 小内径溝入れSIGC 関連画像

★:第1推奨、☆:第2推奨

選定サポート情報

適合スリーブ

下記表の適合スリーブをご使用可能です。

取付けシャンクサイズ
(穴径:mm)
06(6mm)08(8mm)10(10mm)12(12mm)16(16mm)
ホルダ型番SIGC R/L 0806-WHSIGC R/L 1008-WH-L85
SIGC R/L 1008-WH-L100
SIGC R/L 1210-WH-L95
SIGC R/L 1210-WH-L110
SIGC R/L 0812-EHSIGC R/L 1016-EH
SIGC R/L 1216-EH
SHスリーブ
(ボーリングバー用)
SH 06…SH 08…SH 10…SH 12…SH 16…
SHCスリーブ
(クーラントスリーブ)
SHC 08…SHC 10…SHC 12…SHC 16…
SHAスリーブSHA 08…SHA 10…SHA 12…
EZHスリーブ
(EZバー用)
EZH 06…ST/CT/HP…EZH 08…ST/CT/HP…

※EZH-CT/HPスリーブ(位置決め機能付き)に取付ける場合、位置決めピンを外して使用してください
位置決め機能は使用できません

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
頭部
刃先距離
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIGCL0812-EH

8
1.5
12
100
11
18
4.1
GC08L100-005~GC08L200-010
SB-2270TR/L
FT-7

1個

13,080( 14,388円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発のクランプ構造で強固にチップを拘束。高精度な加工を実現
・ツインクーラントと最適なフルート形状で優れた切りくず排出性。最小加工径Φ8に対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

SIGCL0812-EHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度 小内径溝入れホルダ SIGCの型番SIGCL0812-EHのページです。
型番SIGCL0812-EHに関する仕様情報を記載しております。

高精度 小内径溝入れホルダ SIGCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SIGCL0806-WH
SIGCL1008-WH-L85
SIGCL1016-EH
SIGCL1210-WH-L110
SIGCL1216-EH
SIGCR0806-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
頭部 刃先距離 シャンク材質 適合チップ クランプねじ レンチ

22,260円

( 24,486円 )
1個 -

4日目

81.56755.4124.8超硬GC08L100-005~GC08L200-010SB-2270TR/LFT-7

26,870円

( 29,557円 )
1個 -

4日目

102.28857.2185.6超硬GC10L100-005~GC10L300-020SB-3070TR/LFT-8

13,950円

( 15,345円 )
1個 -

4日目

102.21610015215GC10L100-005~GC10L300-020SB-3070TR/LFT-8

31,060円

( 34,166円 )
1個 -

4日目

122.2101109.2186.6超硬GC12L100-005~GC12L300-020SB-3070TR/LFT-8

15,340円

( 16,874円 )
1個 -

4日目

122.21611015256GC12L100-005~GC12L300-020SB-3070TR/LFT-8

22,260円

( 24,486円 )
1個 -

3日目

81.56755.4124.8超硬GC08R100-005~GC08R200-010SB-2270TR/LFT-7

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました