(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動盤用突切り サブスピンドル対応ホルダKTKF-S型

自動盤用突切り サブスピンドル対応ホルダKTKF-S型

通常価格(税別)
10,960円
税込価格
12,056円

京セラ 自動盤用突切り サブスピンドル対応ホルダKTKF-S型。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.5~2
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 刃先距離(mm):
    7.2
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    SB-4570TRN
  • レンチ:
    FT-10

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
10
10
120
15
10
TKF12L

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

8
10
10
120
20
10
TKF16L

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

6
12
12
85
-
12
TKF12L

1個

10,960( 12,056円 )

3日目

8
12
12
85
-
12
TKF16L

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

6
12
12
120
-
12
TKF12L

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

8
12
12
120
-
12
TKF16L

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

6
10
10
120
15
10
TKF12R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

8
10
10
120
20
10
TKF16R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

6
12
12
85
-
12
TKF12R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

8
12
12
85
-
12
TKF16R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

6
12
12
120
-
12
TKF12R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

8
12
12
120
-
12
TKF16R

1個

10,960( 12,056円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ 自動盤用突切り サブスピンドル対応ホルダKTKF-S型。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用突切り サブスピンドル対応ホルダKTKF-S型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト